Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.1-K-G..D - 高性能关节轴承DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列K,系列G...D,免维护
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
调心滑动轴承 DIN ISO 12240-1,尺寸系列K和E
重型调心滑动轴承 DIN 12240-1(648),尺寸系列 K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenklager_din12240-1_reihe_k_u_e/gl_din12240-1_mr-k/h_gl_reihe_g-d.prj},{NB=63334000},{ARTNR=63334000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gelenkkugel: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, Lagerschale: Automatenstahl verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe},{HW=Wartungsfrei, ohne zusätzlichen Außenring},{AUSF=Standard},{D=40},{B=49},{C=35.00},{DH6=72},{D1=44.2},{KW=16},{TZD=286.0},{TZS=495.0},{DZ=100},{GEW=832},{TYP=0},{IRD=65.000},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C
C -0.3
[mm]
DH6
D - h6
[mm]
D1
d1
[mm]
KW
α - 倾斜角
[Grad]
TZD
基本额定载荷dyn.C
[kN]
TZS
基本额定载荷静态 C0
[kN]
DZ
速度n最大。
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63330500
63330500
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
5
8
6.00
13
7.7
13
7.5
12.5
600
6
84833038
63330600
63330600
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
6
9
6.75
16
8.9
13
9.3
15.5
530
9
84833038
63330800
63330800
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
8
12
9.00
19
10.4
14
16.7
27.8
420
17
84833038
63331000
63331000
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
10
14
10.50
22
12.9
13
23.4
39.0
350
26
84833038
63331200
63331200
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
12
16
12.00
26
15.4
13
32.0
53.5
300
41
84833038
63331400
63331400
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
14
19
13.50
28
16.8
16
42.0
70.0
260
56
84833038
63331600
63331600
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
16
21
15.00
32
19.3
15
52.5
88.0
230
75
84833038
63331800
63331800
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
18
23
16.50
35
21.8
15
64.0
107.0
210
97
84833038
63332000
63332000
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
20
25
18.00
40
24.3
14
78.0
130.0
190
142
84833038
63332200
63332200
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
22
28
20.00
42
25.8
15
97.0
162.0
170
169
84833038
63332500
63332500
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
25
31
22.00
47
29.6
15
122.0
204.0
150
230
84833038
63333000
63333000
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
30
37
25.00
55
34.8
17
168.0
281.0
130
369
84833038
63333500
63333500
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
35
43
28.00
62
37.7
19
206.0
343.0
110
505
84833038
63334000
63334000
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,无附加外环
标准
40
49
35.00
72
44.2
16
286.0
495.0
100
832
84833038
63399305
63399305
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,无附加外环
不锈钢
5
8
6.00
13
7.7
13
7.5
12.5
600
6
84833038
63399306
63399306
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,无附加外环
不锈钢
6
9
6.75
16
8.9
13
9.3
15.5
530
9
84833038
63399308
63399308
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,无附加外环
不锈钢
8
12
9.00
19
10.4
14
16.7
27.8
420
17
84833038
63399310
63399310
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,无附加外环
不锈钢
10
14
10.50
22
12.9
13
23.4
39.0
350
26
84833038
63399312
63399312
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,无附加外环
不锈钢
12
16
12.00
26
15.4
13
32.0
53.5
300
41
84833038
63399314
63399314
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,无附加外环
不锈钢
14
19
13.50
28
16.8
16
42.0
70.0
260
56
84833038
63399316
63399316
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,无附加外环
不锈钢
16
21
15.00
32
19.3
15
52.5
88.0
230
75
84833038
63399318
63399318
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,无附加外环
不锈钢
18
23
16.50
35
21.8
15
64.0
107.0
210
97
84833038
63399320
63399320
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,无附加外环
不锈钢
20
25
18.00
40
24.3
14
78.0
130.0
190
142
84833038
63399322
63399322
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,无附加外环
不锈钢
22
28
20.00
42
25.8
15
97.0
162.0
170
169
84833038
63399325
63399325
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,无附加外环
不锈钢
25
31
22.00
47
29.6
15
122.0
204.0
150
230
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN-ISO-12240.1-K-S..D - 重型关节轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列K,系列S...D,免维护
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.1-E-GE...UK - 调心滑动轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列E,系列GE...U...
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.1-K-G - 重型关节轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列K,系列G,可再润滑
MÄDLER
26.04.2024
BLR_001_101 - Radial spherical plain bearings
SKF
22.09.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
22.09.2023
MAE-K-FLL-SSUCFL-RF - 滚珠和法兰盘轴承SSUCFL,不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GT-IG - 重型杆端 GT DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,内螺纹
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.1-K-S - 高性能关节轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列K,系列S,可再润滑
MÄDLER
26.04.2024
BNK01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...ES/GE...ES-2RS)·外圈单缝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
K0977 - 伸缩式弹簧柱塞 带旋转锁定
KIPP
27.05.2024
MAE-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径3至17毫米,内部间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN71752-GK-G-OBO-STVZ - 插销 DIN 71752,材料为镀锌钢,G型,无销轴
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GMP-KPR-A-VZ - 橡胶-金属缓冲器KPR,带外螺纹
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表