Digital Input Base Modules - Turck System - Fieldbus Systems
Parker Pneumatic Division
Valve Products
Fieldbus Systems
Turck
Powered by
CAD모델 선택
{parkerpdn/valve_products/fieldbus_systems/turck/turck_base_modules.prj},{NB=BL67-B-4M12-P},{PN=BL67-B-4M12-P},{BM=4 x M12, 5 pole, female, A-code},{MODEL=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BM
Base Module
ⁿ/ₐ
BL67-B-1RSM
BL67-B-1RSM
5 Pole mini connector to ...
BL67-B-1RSM-4
BL67-B-1RSM-4
4 Pole mini connector to ...
BL67-B-1RSM-VO
BL67-B-1RSM-VO
5 Pole mini connector to ...
BL67-B-4M8
BL67-B-4M8
4 x M8, 3 pole, female
BL67-B-2M12
BL67-B-2M12
2 x M12, 5 pole, female, ...
BL67-B-2M12-P
BL67-B-2M12-P
2 x M12, 5 pole, female, ...
BL67-B-4M12
BL67-B-4M12
4 x M12, 5 pole, female, ...
BL67-B-4M12-P
BL67-B-4M12-P
4 x M12, 5 pole, female, ...
BL67-B-1M23
BL67-B-1M23
1 x M23, 12 pole, female
BL67-B-1M23-VI
BL67-B-1M23-VI
1 x M23, 12 pole, female
BL67-B-8M8
BL67-B-8M8
8 x M8, 3 pole, female
BL67-B-1M23-19
BL67-B-1M23-19
1 x M23, 19 pole, female
BL67-B-1M12
BL67-B-1M12
1 x M12, 5 pole, female, ...
BL67-B-1M12-8
BL67-B-1M12-8
1 x M12, 8 pole, female, ...
BL67-B-2M12-8
BL67-B-2M12-8
2 x M12, 8 Pole, Female
BL67-B-2M12-8-P
BL67-B-2M12-8-P
2 x M12, 8 Pole, Female
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성