피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Diaphragm Valve Type AP (Air to open, Air to close), Flange End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
Diaphragm Valve Type 14, Pneumatic actuated Type AP
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_dv_type_14_ap/dia_valve_type_ap_ato_atc_fe_asmtab.prj},{NB=A15PGUEFA150},{STD=ANSI},{IDNR=ANSI},{NDMM=150},{NDINCH=6},{AC=1},{ACX= '1', 'Air to open', '3' , 'Air to close'},{MD=148},{D=279},{C=241.5},{N=8},{H=22},{ML=50},{L=480.0},{T=24},{H1=148},{S=16},{S1=360},{S2=400},{S3=310},{S4=350},{S5=23},{P=1/4},{PPATH=parts/dia_valve_type_ap_ato_atc_fe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
MD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
N
n
[mm]
H
h
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
T
t
[mm]
HH
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
P
[mm]
A14PGUEF1065
A14PGUEF1065
JIS
65
2 1/2
67
175
140.0
4
19
216
255
34
250.0
22
353
61
85
M8
15
0
0
0
1/4
A14PGUEF1080
A14PGUEF1080
JIS
80
3
78
185
150.0
8
19
216
255
42
280.0
22
376
63
100
M12
22
0
0
0
1/4
A14PGUEF1100
A14PGUEF1100
JIS
100
4
100
210
175.0
8
19
232
271
50
340.0
22
428
78
120
M12
22
0
0
0
1/4
A15PGUEF1150
A15PGUEF1150
JIS
150
6
148
280
240.0
8
23
276
315
50
480.0
24
504
148
16
360
400
310
350
23
1/4
A14PGUEFA080
A14PGUEFA080
ANSI, Grinnel Standard
80
3
78
191
152.0
4
19
216
255
42
263.5
22
376
63
100
M12
22
0
0
0
1/4
A14PGUEFA100
A14PGUEFA100
ANSI, Grinnel Standard
100
4
100
229
190.0
8
19
232
271
50
328.5
22
428
78
120
M12
22
0
0
0
1/4
A15PGUEFA150
A15PGUEFA150
ANSI
150
6
148
279
241.5
8
22
276
315
50
480.0
24
504
148
16
360
400
310
350
23
1/4
A14PGUEFJ065
A14PGUEFJ065
ANSI, AV Standard
65
2 1/2
67
178
140.0
4
19
216
255
34
250.0
22
353
61
85
M8
15
0
0
0
1/4
A14PGUEFJ080
A14PGUEFJ080
ANSI, AV Standard
80
3
78
191
152.0
4
19
216
255
42
280.0
22
376
63
100
M12
22
0
0
0
1/4
A14PGUEFJ100
A14PGUEFJ100
ANSI, AV Standard
100
4
100
229
190.0
8
19
232
271
50
340.0
22
428
78
120
M12
22
0
0
0
1/4
A14PGUEFD065
A14PGUEFD065
DIN
65
2 1/2
67
185
145.0
4
18
216
255
34
290.0
22
353
61
85
M8
15
0
0
0
1/4
A14PGUEFD080
A14PGUEFD080
DIN
80
3
78
200
160.0
8
18
216
255
42
310.0
24
376
63
100
M12
22
0
0
0
1/4
A14PGUEFD100
A14PGUEFD100
DIN
100
4
100
220
180.0
8
18
232
271
50
350.0
24
428
78
120
M12
22
0
0
0
1/4
A15PGUEFD150
A15PGUEFD150
DIN
150
6
148
285
240.0
8
22
276
315
50
480.0
24
504
148
16
360
400
310
350
23
1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성