magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFPD (m) - 반-회전 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
반-회전 드라이브
DFPD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/servod/quarter/dfpd/dfpd_asmtab.prj},{NB=8042189 DFPD-160-RP-90-LD-F0710---(90)},{TNR=8042189},{TYP=DFPD},{EIN=},{AUS=-},{DRE=160},{MEC=RP},{SCHW=90},{ROT=90},{SCHR=L},{FUN=D},{FEDE=},{RUH=},{FLA=F07},{SCHL=},{PNE=},{BET=-},{TEM=},{KOR=},{OBGE=},{IND=-},{MECH=-},{ZULA=},{B2=30},{B5=36.0},{B8MAX=13.4},{D6=M5},{D7=M6},{D9=25.5},{H3=20.0},{H4=13.0},{H5=134},{H6=67.0},{M=38-43},{T4=8.0},{T5=14},{SW2=19},{SW3=16},{TNRWASHER=4131243},{TNRSCREW=4131240},{TNRNUT=8047176},{XSCREW=16.000},{SCREW=10},{P=1.500},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AUS
버전
ⁿ/ₐ
DRE
사이즈
[Nm]
MEC
기계적 구조
ⁿ/ₐ
FLAN
플랜지 패턴 2
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B8MAX
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D8
나사산
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8042184 DFPD-10-RP-90-LD-...
8042184
DFPD
-
10
RP
-
59.5
30
16.0
35.0
16.0
10.7
36
0
12.0
M5
-
M5
M6
M5
10.9
G1/8
90.000
51.000
20.0
10.0
70
35.0
47.0
124.7
80.000
10.7
8.0
0.0
8.0
12
8
8
9
9
10
0.965
8042185 DFPD-20-RP-90-LD-...
8042185
DFPD
-
20
RP
-
68.5
30
17.0
38.5
19.0
9.2
36
0
12.0
M5
-
M5
M6
M5
12.7
G1/8
100.000
59.750
20.0
10.0
80
40.0
57.5
133.3
80.000
10.0
0.0
0.0
8.0
12
8
8
9
9
10
1.275
8042186 DFPD-40-RP-90-LD-...
8042186
DFPD
-
40
RP
-
81.5
30
17.0
45.0
21.0
8.2
42
0
14.6
M5
-
M5
M6
M5
16.2
G1/8
112.000
70.500
20.0
13.0
92
46.0
67.5
151.4
80.000
12.0
8.0
0.0
8.0
12
8
8
11
12
10
1.882
8042187 DFPD-80-RP-90-LD-...
8042187
DFPD
-
80
RP
07
99.0
30
18.0
53.0
26.0
9.0
50
70
23.3
M6
M8
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.000
86.000
20.0
13.0
110
55.0
86.5
189.3
80.000
19.3
9.0
12.0
8.0
12
8
8
17
15
13
3.308
8042188 DFPD-120-RP-90-LD...
8042188
DFPD
-
120
RP
07
111.5
30
16.0
60.5
32.0
12.3
50
70
23.2
M6
M8
M5
M6
M5
22.5
G1/4
143.000
97.750
20.0
13.0
123
61.5
98.4
213.7
80.000
19.3
9.0
12.0
8.0
14
8
12
17
15
13
4.872
8042189 DFPD-160-RP-90-LD...
8042189
DFPD
-
160
RP
10
120.0
30
16.0
63.5
36.0
13.4
70
102
30.0
M8
M10
M5
M6
M5
25.5
G1/4
154.000
106.250
20.0
13.0
134
67.0
109.4
230.9
80.000
24.3
12.0
18.0
8.0
14
8
12
22
19
16
6.082
8042190 DFPD-240-RP-90-LD...
8042190
DFPD
-
240
RP
10
135.5
30
16.0
71.5
41.0
18.5
70
102
30.3
M8
M10
M5
M6
M5
31.8
G1/4
180.000
120.500
30.0
19.5
150
75.0
120.2
257.0
80.000
24.3
12.0
18.0
8.0
14
8
12
22
22
18
8.594
8042191 DFPD-300-RP-90-LD...
8042191
DFPD
-
300
RP
10
144.0
30
16.0
74.5
46.0
17.0
70
102
30.0
M8
M10
M5
M6
M5
31.8
G1/4
192.000
131.000
30.0
19.5
162
81.0
132.1
334.4
80.000
24.3
12.0
18.0
8.0
14
8
12
22
22
18
11.224
8042192 DFPD-480-RP-90-LD...
8042192
DFPD
-
480
RP
12
163.0
30
16.0
83.0
52.0
19.3
102
125
37.4
M10
M12
M5
M6
M5
38.0
G1/4
214.000
149.500
30.0
19.5
184
92.0
152.5
374.2
80.000
29.5
15.0
18.0
8.0
14
8
12
27
27
21
16.025
8042193 DFPD-700-RP-90-LD...
8042193
DFPD
-
700
RP
12
184.0
30
16.0
93.0
57.6
17.5
102
125
37.4
M10
M12
M5
M6
M5
41.0
G1/4
232.700
168.000
29.7
21.0
203
103.0
164.9
428.2
80.000
29.7
15.0
18.0
8.0
14
8
12
27
30
21
22.464
8042194 DFPD-900-RP-90-LD...
8042194
DFPD
-
900
RP
12
202.0
30
16.0
102.0
64.8
28.6
102
125
37.4
M10
M12
M5
M6
M5
44.0
G1/4
252.700
182.000
29.7
21.0
223
113.0
178.3
469.6
130.000
30.2
15.5
18.5
8.5
14
8
12
27
32
24
25.574
8042195 DFPD-1200-RP-90-L...
8042195
DFPD
-
1200
RP
12
221.5
30
16.0
111.5
72.0
24.0
102
125
37.4
M10
M12
M5
M6
M5
50.0
G1/4
275.700
204.000
29.7
21.0
246
125.0
199.6
519.3
130.000
31.0
15.5
18.5
8.5
14
8
12
27
36
24
35.834
8042196 DFPD-2300-RP-90-L...
8042196
DFPD
-
2300
RP
16
277.0
30
16.0
139.8
90.0
33.0
125
165
62.9
M12
M20
M5
M6
M5
64.0
G1/4
338.700
253.000
29.7
19.0
309
157.0
252.3
636.0
130.000
50.0
18.5
30.0
8.5
14
8
12
46
36
30
64.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성