magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFPD - 반-회전 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
반-회전 드라이브
DFPD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/servod/quarter/dfpd/dfpd_asmtab_presets.prj},{NB=8068928 DFPD-N-700-RP-90-RD-F1012---(0)},{TNR=8068928},{TYP=DFPD-N-700-RP-90-RD-F1012},{INFO=},{DRE=700},{EIN=N},{SCHW=90},{ROT=0},{ROT1=0,90},{SCHR=R},{FUN=D},{FEDE=0},{FLA=F10},{SCHL=-},{PNE=-},{IND=-},{MECH=-},{B1=184.0},{B2=30},{B3=16.0},{B4=93.0},{B5=57.6},{B8MAX=17.5},{D2=125},{D3=37.4},{D5=M12},{D6=M5},{D7=M6},{D8=M5},{D9=41.0},{H1=232.7},{H2=168.00},{H3=29.7},{H4=21.0},{H5=203},{H6=103.0},{H7=164.90},{L2=80},{M=110-115},{T1=29.7},{T3=18},{T4=8.0},{T5=14},{T6=8},{T7=12},{SW1=27},{SW2=30},{SW3=21},{TNRWASHER=4167860},{TNRSCREW=4167864},{TNRNUT=8047178},{XSCREW=21.100},{SCREW=14},{P=2.000},{VERS=2},{GTIN=4052568444860}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
INFO
유효 기간
ⁿ/ₐ
DRE
사이즈
[Nm]
SCHL
렌치 폭
[mm]
PNE
공압 연결구
ⁿ/ₐ
IND
산업 포커스
ⁿ/ₐ
MECH
기계식 인터페이스
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B8MAX
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D8
나사산
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8047613 DFPD-10-RP-90-RD-...
8047613
DFPD-10-RP-90-RD-F03
10
-
-
-
-
59.5
30
16.0
35.0
16.0
10.7
36
0
12.0
M5
-
M5
M6
M5
10.9
G1/8
90.0
51.00
20.0
10.0
70
35.0
47.00
124.7
80
10.7
8
0
8.0
12
8
8
9
9
10
0.965
4052568287313
8047617 DFPD-10-RP-90-RD-...
8047617
DFPD-10-RP-90-RD-F03-R3-E...
10
-
-
-
-
59.5
30
16.0
35.0
16.0
10.7
36
0
12.0
M5
-
M5
M6
M5
10.9
G1/8
90.0
51.00
20.0
10.0
70
35.0
47.00
124.7
80
10.7
8
0
8.0
12
8
8
9
9
10
0.965
4052568287351
8047614 DFPD-20-RP-90-RD-...
8047614
DFPD-20-RP-90-RD-F04
20
-
-
-
-
68.5
30
16.0
38.5
19.0
9.2
42
0
14.6
M5
-
M5
M6
M5
12.7
G1/8
100.0
59.75
20.0
10.0
80
40.0
57.50
133.3
80
13.2
8
0
8.0
12
8
8
11
9
10
1.275
4052568287320
8047618 DFPD-20-RP-90-RD-...
8047618
DFPD-20-RP-90-RD-F04-R3-E...
20
-
-
-
-
68.5
30
16.0
38.5
19.0
9.2
42
0
14.6
M5
-
M5
M6
M5
12.7
G1/8
100.0
59.75
20.0
10.0
80
40.0
57.50
133.3
80
13.2
8
0
8.0
12
8
8
11
9
10
1.275
4052568287368
8047621 DFPD-20-RP-90-RS3...
8047621
DFPD-20-RP-90-RS30-F04
20
-
-
-
-
68.5
30
16.0
38.5
19.0
9.2
42
0
14.6
M5
-
M5
M6
M5
12.7
G1/8
100.0
59.75
20.0
10.0
80
40.0
57.50
145.7
80
13.2
8
0
8.0
12
8
8
11
9
10
1.371
4052568287399
8047622 DFPD-20-RP-90-RS6...
8047622
DFPD-20-RP-90-RS60-F04
20
-
-
-
-
68.5
30
16.0
38.5
19.0
9.2
42
0
14.6
M5
-
M5
M6
M5
12.7
G1/8
100.0
59.75
20.0
10.0
80
40.0
57.50
145.7
80
13.2
8
0
8.0
12
8
8
11
9
10
1.419
4052568287405
8047627 DFPD-20-RP-90-RS3...
8047627
DFPD-20-RP-90-RS30-F04-R3...
20
-
-
-
-
68.5
30
16.0
38.5
19.0
9.2
42
0
14.6
M5
-
M5
M6
M5
12.7
G1/8
100.0
59.75
20.0
10.0
80
40.0
57.50
145.7
80
13.2
8
0
8.0
12
8
8
11
9
10
1.371
4052568287450
8047628 DFPD-20-RP-90-RS6...
8047628
DFPD-20-RP-90-RS60-F04-R3...
20
-
-
-
-
68.5
30
16.0
38.5
19.0
9.2
42
0
14.6
M5
-
M5
M6
M5
12.7
G1/8
100.0
59.75
20.0
10.0
80
40.0
57.50
145.7
80
13.2
8
0
8.0
12
8
8
11
9
10
1.419
4052568287467
8047615 DFPD-40-RP-90-RD-...
8047615
DFPD-40-RP-90-RD-F0507
40
-
-
-
-
81.5
30
16.0
45.0
21.0
8.2
50
70
18.7
M6
M8
M5
M6
M5
16.2
G1/8
112.0
70.50
20.0
13.0
92
46.0
67.50
151.4
80
16.5
9
12
8.0
12
8
8
14
12
10
1.882
4052568287337
8047619 DFPD-40-RP-90-RD-...
8047619
DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3...
40
-
-
-
-
81.5
30
16.0
45.0
21.0
8.2
50
70
18.7
M6
M8
M5
M6
M5
16.2
G1/8
112.0
70.50
20.0
13.0
92
46.0
67.50
151.4
80
16.5
9
12
8.0
12
8
8
14
12
10
1.882
4052568287375
8047623 DFPD-40-RP-90-RS3...
8047623
DFPD-40-RP-90-RS30-F0507
40
-
-
-
-
81.5
30
16.0
45.0
21.0
8.2
50
70
18.7
M6
M8
M5
M6
M5
16.2
G1/8
112.0
70.50
20.0
13.0
92
46.0
67.50
170.4
80
16.5
9
12
8.0
12
8
8
14
12
10
2.087
4052568287412
8047624 DFPD-40-RP-90-RS6...
8047624
DFPD-40-RP-90-RS60-F0507
40
-
-
-
-
81.5
30
16.0
45.0
21.0
8.2
50
70
18.7
M6
M8
M5
M6
M5
16.2
G1/8
112.0
70.50
20.0
13.0
92
46.0
67.50
170.4
80
16.5
9
12
8.0
12
8
8
14
12
10
2.180
4052568287429
8047630 DFPD-40-RP-90-RS6...
8047630
DFPD-40-RP-90-RS60-F0507-...
40
-
-
-
-
81.5
30
16.0
45.0
21.0
8.2
50
70
18.7
M6
M8
M5
M6
M5
16.2
G1/8
112.0
70.50
20.0
13.0
92
46.0
67.50
170.4
80
16.5
9
12
8.0
12
8
8
14
12
10
2.180
4052568287481
8047629 DFPD-40-RP-90-RS3...
8047629
DFPD-40-RP-90-RS30-F0507-...
40
-
-
-
-
81.5
30
16.0
45.0
21.0
8.2
50
70
18.7
M6
M8
M5
M6
M5
16.2
G1/8
112.0
70.50
20.0
13.0
92
46.0
67.50
170.4
80
16.5
9
12
8.0
12
8
8
14
12
10
2.087
4052568287474
8047616 DFPD-80-RP-90-RD-...
8047616
DFPD-80-RP-90-RD-F0507
80
-
-
-
-
99.0
30
16.0
53.0
26.0
9.0
50
70
23.3
M6
M8
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.0
86.00
20.0
13.0
110
55.0
86.50
189.3
80
19.3
9
12
8.0
12
8
8
17
15
13
3.308
4052568287344
8047620 DFPD-80-RP-90-RD-...
8047620
DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3...
80
-
-
-
-
99.0
30
16.0
53.0
26.0
9.0
50
70
23.3
M6
M8
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.0
86.00
20.0
13.0
110
55.0
86.50
189.3
80
19.3
9
12
8.0
12
8
8
17
15
13
3.308
4052568287382
8047626 DFPD-80-RP-90-RS6...
8047626
DFPD-80-RP-90-RS60-F0507
80
-
-
-
-
99.0
30
16.0
53.0
26.0
9.0
50
70
23.3
M6
M8
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.0
86.00
20.0
13.0
110
55.0
86.50
223.1
80
19.3
9
12
8.0
12
8
8
17
15
13
3.960
4052568287443
8047625 DFPD-80-RP-90-RS3...
8047625
DFPD-80-RP-90-RS30-F0507
80
-
-
-
-
99.0
30
16.0
53.0
26.0
9.0
50
70
23.3
M6
M8
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.0
86.00
20.0
13.0
110
55.0
86.50
223.1
80
19.3
9
12
8.0
12
8
8
17
15
13
3.746
4052568287436
8047632 DFPD-80-RP-90-RS6...
8047632
DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-...
80
-
-
-
-
99.0
30
16.0
53.0
26.0
9.0
50
70
23.3
M6
M8
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.0
86.00
20.0
13.0
110
55.0
86.50
223.1
80
19.3
9
12
8.0
12
8
8
17
15
13
3.960
4052568287504
8047631 DFPD-80-RP-90-RS3...
8047631
DFPD-80-RP-90-RS30-F0507-...
80
-
-
-
-
99.0
30
16.0
53.0
26.0
9.0
50
70
23.3
M6
M8
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.0
86.00
20.0
13.0
110
55.0
86.50
223.1
80
19.3
9
12
8.0
12
8
8
17
15
13
3.746
4052568287498
8047644 DFPD-20-RP-90-RS3...
8047644
DFPD-20-RP-90-RS30-F03
20
-
-
-
-
68.5
30
16.0
38.5
19.0
9.2
36
0
12.0
M5
-
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.0
86.00
20.0
13.0
110
55.0
86.50
145.7
80
10.0
8
0
8.0
12
8
8
9
15
13
1.371
4052568287559
8047646 DFPD-20-RP-90-RS3...
8047646
DFPD-20-RP-90-RS30-F03-R3...
20
-
-
-
-
68.5
30
16.0
38.5
19.0
9.2
36
0
12.0
M5
-
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.0
86.00
20.0
13.0
110
55.0
86.50
145.7
80
10.0
8
0
8.0
12
8
8
9
15
13
1.371
4052568287573
8047645 DFPD-20-RP-90-RS6...
8047645
DFPD-20-RP-90-RS60-F03
20
-
-
-
-
68.5
30
16.0
38.5
19.0
9.2
36
0
12.0
M5
-
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.0
86.00
20.0
13.0
110
55.0
86.50
145.7
80
10.0
8
0
8.0
12
8
8
9
15
13
1.419
4052568287566
8047647 DFPD-20-RP-90-RS6...
8047647
DFPD-20-RP-90-RS60-F03-R3...
20
-
-
-
-
68.5
30
16.0
38.5
19.0
9.2
36
0
12.0
M5
-
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.0
86.00
20.0
13.0
110
55.0
86.50
145.7
80
10.0
8
0
8.0
12
8
8
9
15
13
1.419
4052568287580
8047635 DFPD-40-RP-90-RS3...
8047635
DFPD-40-RP-90-RS30-F04
40
-
-
-
-
81.5
30
16.0
45.0
21.0
8.2
42
0
14.6
M5
-
M5
M6
M5
20.2
G1/8
130.0
86.00
20.0
13.0
110
55.0
86.50
170.4
80
12.0
8
0
8.0
12
8
8
11
15
13
2.087
4052568287511
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성