피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
DEWTU56F91AB - Waschtischunterschrank
Vigour
Badmöbel
Waschtischunterschränke
Powered by
CAD모델 선택
{vigour/badmf6bel/waschtischunterschre4nke/dewtu56f91_p86.prj},{NB=Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F91L},{KBN=DEWTU56F91L},{NAME=dewtu56f91_p86},{INAME=dewtu56f91_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Waschtischunterschränke},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/134/134292/stp/0/DEWTU56F91_P86.stp},{ATTR3=G6BM-1},{ATTR4=Waschtischunterschränke},{ATTR6=2.0},{ATTR10=Waschtischunterschränke},{ATTR11=Griffleiste},{ATTR12=ohne},{ATTR13=1 Schublade oben, 1 Auszug unten},{ATTR14=derby},{ATTR15=ohne},{DESCRIPTION=Waschtischunterschrank},{ATTR16=600.0},{ATTR18=taupe matt},{ATTR20=taupe matt},{ATTR24=400 - 540 mm},{ATTR25=WVRU060F32681},{ATTR26=VIGOUR},{ATTR27=560.0},{ATTR28=Maßanfertigung},{ATTR31=},{ATTR32=DEWTU56F91L},{ATTR33=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
[Stück]
ATTR10
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR11
Ausführung Griff
ⁿ/ₐ
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ⁿ/ₐ
ATTR13
Ausstattung
ⁿ/ₐ
ATTR14
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
ATTR15
Beleuchtung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR16
Breite
[mm]
ATTR18
Farbe der Front
ⁿ/ₐ
ATTR20
Farbe des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
ⁿ/ₐ
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR26
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR27
Höhe
[mm]
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
ⁿ/ₐ
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ⁿ/ₐ
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR33
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR36
Werkstoff der Front
ⁿ/ₐ
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ⁿ/ₐ
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91AB
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
Tectona Dekor Zimt
Tectona Dekor Zimt
400 - 540mm
WVRU060F35431
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91AB
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91G
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
400 - 540 mm
WVRU060F32631
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91G
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91H
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
400 - 540 mm
WVRU060F32641
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91H
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91D
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
400 - 540 mm
WVRU060F32601
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91D
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91F
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
400 - 540 mm
WVRU060F32621
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91F
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91E
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
400 - 540 mm
WVRU060F32611
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91E
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91B
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
taupe matt
taupe matt
400 - 540 mm
WVRU060F32581
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91B
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91A
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
weiß matt
weiß matt
400 - 540 mm
WVRU060F32571
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91A
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91R
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
400 - 540 mm
WVRU060F32741
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91R
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91Q
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
400 - 540 mm
WVRU060F32731
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91Q
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91S
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
400 - 540 mm
WVRU060F32751
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91S
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91O
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
anthrazit hochglanz
anthrazit hochglanz
400 - 540 mm
WVRU060F32711
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91O
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91L
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
taupe matt
taupe matt
400 - 540 mm
WVRU060F32681
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91L
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91N
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
leinengrau hochglanz
leinengrau hochglanz
400 - 540 mm
WVRU060F32701
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91N
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91M
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
weiß hochglanz
weiß glänzend
400 - 540 mm
WVRU060F32691
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91M
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91J
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
frassino Dekor cappuccino
frassino Dekor cappuccino
400 - 540 mm
WVRU060F32661
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91J
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91I
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
hacienda schwarz
hacienda schwarz
400 - 540 mm
WVRU060F32651
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91I
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91K
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
weiß matt
weiß matt
400 - 540 mm
WVRU060F32671
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91K
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91Z
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
schwarz hochglanz
schwarz hochglanz
400 - 540 mm
WVRU060F32821
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91Z
S
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91Y
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
grau hochglanz
grau hochglanz
400 - 540 mm
WVRU060F32811
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91Y
S
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91W
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
frassino Dekor cappuccino
frassino Dekor cappuccino
400 - 540 mm
WVRU060F32791
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91W
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91X
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
weiß hochglanz
weiß hochglanz
400 - 540 mm
WVRU060F32801
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91X
S
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91T
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
400 - 540 mm
WVRU060F32761
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91T
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91V
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
hacienda schwarz
hacienda schwarz
400 - 540 mm
WVRU060F32781
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F91V
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F91U
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
600.0
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
400 - 540 mm
WVRU060F32771
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F91U
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성