您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
DEWTU56F1R6AA - Waschtischunterschrank
Vigour
Badmöbel
Waschtischunterschränke
Powered by
CAD模型選擇
{vigour/badmf6bel/waschtischunterschre4nke/dewtu56f1r6_p86.prj},{NB=Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F1R6B},{KBN=DEWTU56F1R6B},{NAME=dewtu56f1r6_p86},{INAME=dewtu56f1r6_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Waschtischunterschränke},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/119/119224/stp/0/DEWTU56F1R6_P86.stp},{ATTR3=G6BM-1},{ATTR4=Waschtischunterschränke},{ATTR7=1.0},{ATTR10=Waschtischunterschränke},{ATTR11=mit Griff},{ATTR12=ohne},{ATTR13=1 Tür},{ATTR14=derby},{ATTR15=ohne},{DESCRIPTION=Waschtischunterschrank},{ATTR18=taupe matt},{ATTR20=taupe matt},{ATTR22=},{ATTR24=400 - 540 mm},{ATTR25=WVRR050RF32586},{ATTR26=VIGOUR},{ATTR27=560.0},{ATTR28=Maßanfertigung},{ATTR31=},{ATTR32=DEWTU56F1R6B},{ATTR33=S},{ATTR35=rechts}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR7
Anzahl der Türen
[Stück]
ATTR10
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR11
Ausführung Griff
ⁿ/ₐ
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ⁿ/ₐ
ATTR13
Ausstattung
ⁿ/ₐ
ATTR14
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
ATTR15
Beleuchtung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR18
Farbe der Front
ⁿ/ₐ
ATTR20
Farbe des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR22
Fertigungsbereich Breite
ⁿ/ₐ
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
ⁿ/ₐ
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR26
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR27
Höhe
[mm]
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
ⁿ/ₐ
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ⁿ/ₐ
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR33
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR35
Türanschlag
ⁿ/ₐ
ATTR36
Werkstoff der Front
ⁿ/ₐ
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR16
Breite
[mm]
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6AA
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
Tectona Dekor Zimt
Tectona Dekor Zimt
400 - 500mm
400 - 540mm
WVRR050RF35426
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6AA
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6Z
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
schwarz hochglanz
schwarz hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050RF32826
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6Z
S
rechts
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6X
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß hochglanz
weiß hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050RF32806
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6X
S
rechts
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6W
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
frassino Dekor cappuccino
frassino Dekor cappuccino
400 - 540 mm
WVRR050RF32796
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6W
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6Y
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
grau hochglanz
grau hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050RF32816
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6Y
S
rechts
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6U
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
400 - 540 mm
WVRR050RF32776
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6U
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6V
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
hacienda schwarz
hacienda schwarz
400 - 540 mm
WVRR050RF32786
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6V
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6H
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
400 - 540 mm
WVRR050RF32646
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6H
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6G
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
400 - 540 mm
WVRR050RF32636
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6G
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6I
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
hacienda schwarz
hacienda schwarz
400 - 540 mm
WVRR050RF32656
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6I
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6E
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
400 - 540 mm
WVRR050RF32616
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6E
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6F
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
400 - 540 mm
WVRR050RF32626
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6F
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6B
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
taupe matt
taupe matt
400 - 540 mm
WVRR050RF32586
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6B
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6D
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
400 - 540 mm
WVRR050RF32606
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6D
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6A
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß matt
weiß matt
400 - 540 mm
WVRR050RF32576
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6A
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6R
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
400 - 540 mm
WVRR050RF32746
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6R
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6T
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
400 - 540 mm
WVRR050RF32766
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6T
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6S
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
400 - 540 mm
WVRR050RF32756
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6S
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6O
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
anthrazit hochglanz
anthrazit hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050RF32716
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6O
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6Q
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
400 - 540 mm
WVRR050RF32736
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6Q
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6M
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß hochglanz
weiß glänzend
400 - 540 mm
WVRR050RF32696
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6M
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6N
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
leinengrau hochglanz
leinengrau hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050RF32706
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6N
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6J
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
frassino Dekor cappuccino
frassino Dekor cappuccino
400 - 540 mm
WVRR050RF32666
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R6J
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6L
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
taupe matt
taupe matt
400 - 540 mm
WVRR050RF32686
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6L
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R6K
1.0
Waschtischunterschränke
mit Griff
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß matt
weiß matt
400 - 540 mm
WVRR050RF32676
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R6K
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表