您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
DEWTU56F1R3AB - Waschtischunterschrank
Vigour
Badmöbel
Waschtischunterschränke
Powered by
CAD模型選擇
{vigour/badmf6bel/waschtischunterschre4nke/dewtu56f1r3_p86.prj},{NB=Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F1R3B},{KBN=DEWTU56F1R3B},{NAME=dewtu56f1r3_p86},{INAME=dewtu56f1r3_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Waschtischunterschränke},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/119/119223/stp/0/DEWTU56F1R3_P86.stp},{ATTR3=G6BM-1},{ATTR4=Waschtischunterschränke},{ATTR7=1.0},{ATTR10=Waschtischunterschränke},{ATTR11=Griffleiste},{ATTR12=ohne},{ATTR13=1 Tür},{ATTR14=derby},{ATTR15=ohne},{DESCRIPTION=Waschtischunterschrank},{ATTR18=taupe matt},{ATTR20=taupe matt},{ATTR22=},{ATTR24=400 - 540 mm},{ATTR25=WVRR050RF32583},{ATTR26=VIGOUR},{ATTR27=560.0},{ATTR28=Maßanfertigung},{ATTR31=},{ATTR32=DEWTU56F1R3B},{ATTR33=S},{ATTR35=rechts}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR7
Anzahl der Türen
[Stück]
ATTR10
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR11
Ausführung Griff
ⁿ/ₐ
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ⁿ/ₐ
ATTR13
Ausstattung
ⁿ/ₐ
ATTR14
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
ATTR15
Beleuchtung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR18
Farbe der Front
ⁿ/ₐ
ATTR20
Farbe des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR22
Fertigungsbereich Breite
ⁿ/ₐ
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
ⁿ/ₐ
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR26
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR27
Höhe
[mm]
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
ⁿ/ₐ
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ⁿ/ₐ
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR33
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR35
Türanschlag
ⁿ/ₐ
ATTR36
Werkstoff der Front
ⁿ/ₐ
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR16
Breite
[mm]
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3AB
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
Tectona Dekor Zimt
Tectona Dekor Zimt
400 - 500mm
400 - 540mm
WVRR050RF35433
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3AB
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3Z
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
schwarz hochglanz
schwarz hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050RF32823
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3Z
S
rechts
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3X
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß hochglanz
weiß hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050RF32803
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3X
S
rechts
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3Y
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
grau hochglanz
grau hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050RF32813
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3Y
S
rechts
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3U
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
400 - 540 mm
WVRR050RF32773
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3U
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3W
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
frassino Dekor cappuccino
frassino Dekor cappuccino
400 - 540 mm
WVRR050RF32793
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3W
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3V
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
hacienda schwarz
hacienda schwarz
400 - 540 mm
WVRR050RF32783
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3V
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3H
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
400 - 540 mm
WVRR050RF32643
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3H
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3I
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
hacienda schwarz
hacienda schwarz
400 - 540 mm
WVRR050RF32653
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3I
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3E
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
400 - 540 mm
WVRR050RF32613
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3E
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3G
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
400 - 540 mm
WVRR050RF32633
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3G
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3F
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
400 - 540 mm
WVRR050RF32623
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3F
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3B
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
taupe matt
taupe matt
400 - 540 mm
WVRR050RF32583
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3B
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3D
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
400 - 540 mm
WVRR050RF32603
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3D
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3A
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß matt
weiß matt
400 - 540 mm
WVRR050RF32573
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3A
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3S
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
400 - 540 mm
WVRR050RF32753
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3S
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3R
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
400 - 540 mm
WVRR050RF32743
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3R
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3T
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
400 - 540 mm
WVRR050RF32763
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3T
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3Q
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
400 - 540 mm
WVRR050RF32733
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3Q
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3M
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß hochglanz
weiß glänzend
400 - 540 mm
WVRR050RF32693
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3M
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3O
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
anthrazit hochglanz
anthrazit hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050RF32713
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3O
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3N
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
leinengrau hochglanz
leinengrau hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050RF32703
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3N
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3K
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß matt
weiß matt
400 - 540 mm
WVRR050RF32673
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3K
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3J
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
frassino Dekor cappuccino
frassino Dekor cappuccino
400 - 540 mm
WVRR050RF32663
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1R3J
S
rechts
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1R3L
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
taupe matt
taupe matt
400 - 540 mm
WVRR050RF32683
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1R3L
S
rechts
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表