피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
DEWTU56F1L1AA - Waschtischunterschrank
Vigour
Badmöbel
Waschtischunterschränke
Powered by
CAD모델 선택
{vigour/badmf6bel/waschtischunterschre4nke/dewtu56f1l1_p86.prj},{NB=Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F1L1W},{KBN=DEWTU56F1L1W},{NAME=dewtu56f1l1_p86},{INAME=dewtu56f1l1_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Waschtischunterschränke},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/119/119222/stp/0/DEWTU56F1L1_P86.stp},{ATTR3=G6BM-1},{ATTR4=Waschtischunterschränke},{ATTR7=1.0},{ATTR10=Waschtischunterschränke},{ATTR11=Griffleiste},{ATTR12=ohne},{ATTR13=1 Tür},{ATTR14=derby},{ATTR15=ohne},{DESCRIPTION=Waschtischunterschrank},{ATTR18=frassino Dekor cappuccino},{ATTR20=frassino Dekor cappuccino},{ATTR22=},{ATTR24=400 - 540 mm},{ATTR25=WVRR050LF32791},{ATTR26=VIGOUR},{ATTR27=560.0},{ATTR28=Maßanfertigung},{ATTR31=mit Dekor},{ATTR32=DEWTU56F1L1W},{ATTR33=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR7
Anzahl der Türen
[Stück]
ATTR10
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR11
Ausführung Griff
ⁿ/ₐ
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ⁿ/ₐ
ATTR13
Ausstattung
ⁿ/ₐ
ATTR14
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
ATTR15
Beleuchtung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR18
Farbe der Front
ⁿ/ₐ
ATTR20
Farbe des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR22
Fertigungsbereich Breite
ⁿ/ₐ
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
ⁿ/ₐ
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR26
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR27
Höhe
[mm]
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
ⁿ/ₐ
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ⁿ/ₐ
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR33
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR35
Türanschlag
ⁿ/ₐ
ATTR36
Werkstoff der Front
ⁿ/ₐ
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR16
Breite
[mm]
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1AA
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
Tectona Dekor Zimt
Tectona Dekor Zimt
400 - 500mm
400 - 540mm
WVRR050LF35421
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1AA
S
links
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1M
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß hochglanz
weiß glänzend
400 - 540 mm
WVRR050LF32691
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1M
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1N
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
leinengrau hochglanz
leinengrau hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050LF32701
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1N
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1J
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
frassino Dekor cappuccino
frassino Dekor cappuccino
400 - 540 mm
WVRR050LF32661
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1J
S
links
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1L
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
taupe matt
taupe matt
400 - 540 mm
WVRR050LF32681
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1L
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1K
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß matt
weiß matt
400 - 540 mm
WVRR050LF32671
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1K
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1H
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
400 - 540 mm
WVRR050LF32641
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1H
S
links
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1G
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
400 - 540 mm
WVRR050LF32631
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1G
S
links
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1I
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
hacienda schwarz
hacienda schwarz
400 - 540 mm
WVRR050LF32651
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1I
S
links
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1E
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
400 - 540 mm
WVRR050LF32611
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1E
S
links
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1F
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
400 - 540 mm
WVRR050LF32621
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1F
S
links
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1X
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß hochglanz
weiß hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050LF32801
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1X
S
links
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1W
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
frassino Dekor cappuccino
frassino Dekor cappuccino
400 - 540 mm
WVRR050LF32791
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1W
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1Y
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
grau hochglanz
grau hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050LF32811
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1Y
S
links
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1U
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
400 - 540 mm
WVRR050LF32771
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1U
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1V
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
hacienda schwarz
hacienda schwarz
400 - 540 mm
WVRR050LF32781
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1V
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1R
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
400 - 540 mm
WVRR050LF32741
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1R
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1T
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
400 - 540 mm
WVRR050LF32761
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1T
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1S
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
400 - 540 mm
WVRR050LF32751
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1S
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1O
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
anthrazit hochglanz
anthrazit hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050LF32711
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1O
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1Q
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
400 - 540 mm
WVRR050LF32731
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1Q
S
links
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1B
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
taupe matt
taupe matt
400 - 540 mm
WVRR050LF32581
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1B
S
links
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1D
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
400 - 540 mm
WVRR050LF32601
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F1L1D
S
links
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1A
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß matt
weiß matt
400 - 540 mm
WVRR050LF32571
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1A
S
links
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
500.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F1L1Z
1.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Tür
derby
ohne
Waschtischunterschrank
schwarz hochglanz
schwarz hochglanz
400 - 540 mm
WVRR050LF32821
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F1L1Z
S
links
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
500.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성