피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
DEWTU56F114AB - Waschtischunterschrank
Vigour
Badmöbel
Waschtischunterschränke
Powered by
CAD모델 선택
{vigour/badmf6bel/waschtischunterschre4nke/dewtu56f114_p86.prj},{NB=Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F114Y},{KBN=DEWTU56F114Y},{NAME=dewtu56f114_p86},{INAME=dewtu56f114_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Waschtischunterschränke},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/119/119242/stp/0/DEWTU56F114_P86.stp},{ATTR3=G6BM-1},{ATTR4=Waschtischunterschränke},{ATTR6=2.0},{ATTR10=Waschtischunterschränke},{ATTR11=Griffleiste},{ATTR12=ohne},{ATTR13=1 Schublade oben, 1 Auszug unten},{ATTR14=derby},{ATTR15=ohne},{DESCRIPTION=Waschtischunterschrank},{ATTR18=grau hochglanz},{ATTR20=grau hochglanz},{ATTR22=},{ATTR24=400 - 540 mm},{ATTR25=WVRU100F32814},{ATTR26=VIGOUR},{ATTR27=560.0},{ATTR28=Maßanfertigung},{ATTR31=},{ATTR32=DEWTU56F114Y},{ATTR33=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
[Stück]
ATTR10
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR11
Ausführung Griff
ⁿ/ₐ
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ⁿ/ₐ
ATTR13
Ausstattung
ⁿ/ₐ
ATTR14
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
ATTR15
Beleuchtung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR18
Farbe der Front
ⁿ/ₐ
ATTR20
Farbe des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR22
Fertigungsbereich Breite
ⁿ/ₐ
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
ⁿ/ₐ
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR26
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR27
Höhe
[mm]
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
ⁿ/ₐ
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ⁿ/ₐ
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR33
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR36
Werkstoff der Front
ⁿ/ₐ
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR16
Breite
[mm]
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114AB
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
Tectona Dekor Zimt
Tectona Dekor Zimt
801 - 1000mm
400 - 540mm
WVRU100F35434
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114AB
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114T
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
400 - 540 mm
WVRU100F32764
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114T
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114V
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
hacienda schwarz
hacienda schwarz
400 - 540 mm
WVRU100F32784
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114V
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114U
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
400 - 540 mm
WVRU100F32774
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114U
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114R
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
400 - 540 mm
WVRU100F32744
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114R
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114Q
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
400 - 540 mm
WVRU100F32734
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114Q
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114S
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
400 - 540 mm
WVRU100F32754
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114S
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114O
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
anthrazit hochglanz
anthrazit hochglanz
400 - 540 mm
WVRU100F32714
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114O
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114L
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
taupe matt
taupe matt
400 - 540 mm
WVRU100F32684
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114L
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114N
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
leinengrau hochglanz
leinengrau hochglanz
400 - 540 mm
WVRU100F32704
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114N
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114M
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß hochglanz
weiß glänzend
400 - 540 mm
WVRU100F32694
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114M
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114Z
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
schwarz hochglanz
schwarz hochglanz
400 - 540 mm
WVRU100F32824
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114Z
S
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114Y
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
grau hochglanz
grau hochglanz
400 - 540 mm
WVRU100F32814
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114Y
S
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114W
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
frassino Dekor cappuccino
frassino Dekor cappuccino
400 - 540 mm
WVRU100F32794
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114W
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114X
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß hochglanz
weiß hochglanz
400 - 540 mm
WVRU100F32804
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114X
S
MDF-Trägerplatte, Acrylbe...
Acryl
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114J
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
frassino Dekor cappuccino
frassino Dekor cappuccino
400 - 540 mm
WVRU100F32664
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114J
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114I
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
hacienda schwarz
hacienda schwarz
400 - 540 mm
WVRU100F32654
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114I
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114K
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß matt
weiß matt
400 - 540 mm
WVRU100F32674
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114K
S
MDF-Trägerplatte mit Ther...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114G
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
nussbaum Dekor samt
nussbaum Dekor samt
400 - 540 mm
WVRU100F32634
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114G
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114H
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
marone dekor trüffel
marone dekor trüffel
400 - 540 mm
WVRU100F32644
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114H
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114D
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor merino
eiche Dekor merino
400 - 540 mm
WVRU100F32604
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114D
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114F
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche Dekor flanelle
eiche Dekor flanelle
400 - 540 mm
WVRU100F32624
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114F
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114E
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
eiche dekor cashmere
eiche Dekor cashmere
400 - 540 mm
WVRU100F32614
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
mit Dekor
DEWTU56F114E
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114B
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
taupe matt
taupe matt
400 - 540 mm
WVRU100F32584
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114B
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
1000.0
Badmöbel - Waschtischunte...
DEWTU56F114A
2.0
Waschtischunterschränke
Griffleiste
ohne
1 Schublade oben, 1 Auszu...
derby
ohne
Waschtischunterschrank
weiß matt
weiß matt
400 - 540 mm
WVRU100F32574
VIGOUR
560.0
Maßanfertigung
DEWTU56F114A
S
E1-Spanplatte, Melaminbes...
Melamin
1000.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성