您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
DESFV26080RK - Spiegelschrank
Vigour
Badmöbel
Spiegelschränke
Powered by
CAD模型選擇
{vigour/badmf6bel/spiegelschre4nke/desfv26080r_p86.prj},{NB=Badmöbel - Spiegelschränke - DESFV26080RX},{KBN=DESFV26080RX},{NAME=desfv26080r_p86},{INAME=desfv26080r_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Spiegelschränke},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/118/118573/stp/0/DESFV26080R_P86.stp},{ATTR3=G6BM-3},{ATTR4=Spiegelschränke},{ATTR7=2.0},{ATTR10=Spiegelschränke},{ATTR11=mit Griff},{ATTR12=LED-Beleuchtung},{ATTR13=2 Doppelspiegeltüren mit seitlichem Lichtausschnitt klar, vertikale LED-Beleuchtung 20mm 11W, Lichttemperatur-Steuerung kalt/warmweiß 2800K - 6000K, Glaseinlegeböden, 1 Sensor-Schalter, 1 Doppelsteckdose},{ATTR14=derby},{ATTR15=mit Beleuchtung},{DESCRIPTION=Spiegelschrank},{ATTR16=800.0},{ATTR18=verspiegelt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR7
Anzahl der Türen
[Stück]
ATTR10
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR11
Ausführung Griff
ⁿ/ₐ
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ⁿ/ₐ
ATTR13
Ausstattung
ⁿ/ₐ
ATTR14
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
ATTR15
Beleuchtung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR16
Breite
[mm]
ATTR18
Farbe der Front
ⁿ/ₐ
ATTR20
Farbe des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR26
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR27
Höhe
[mm]
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR33
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR34
Tiefe
[mm]
ATTR35
Türanschlag
ⁿ/ₐ
ATTR36
Werkstoff der Front
ⁿ/ₐ
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR5
Anzahl der Fächer
[Stück]
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
ⁿ/ₐ
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ⁿ/ₐ
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RK
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
weiß glänzend
SPJM081RF3267
VIGOUR
600.0
DESFV26080RK
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RAB
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung, 11W
2 Doppelspiegeltüren, 4 G...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
spiegel
Tectona Dekor Zimt
SPLI081RF3543
VIGOUR
600.0
DESFV26080RAB
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
6.0
4.0
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RAA
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung, 11W
2 Doppelspiegeltüren, 4 G...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
spiegel
Tectona Dekor Zimt
SPLI081RF3542
VIGOUR
600.0
DESFV26080RAA
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
6.0
4.0
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RW
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
frassino Dekor cappuccino
SPJM081RF3279
VIGOUR
600.0
DESFV26080RW
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RS
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor flanelle
SPJM081RF3275
VIGOUR
600.0
DESFV26080RS
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RT
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
nussbaum Dekor samt
SPJM081RF3276
VIGOUR
600.0
DESFV26080RT
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RU
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
marone dekor trüffel
SPJM081RF3277
VIGOUR
600.0
DESFV26080RU
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RV
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
hacienda schwarz
SPJM081RF3278
VIGOUR
600.0
DESFV26080RV
S
160.0
links / rechts
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RB
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
taupe matt
SPJM081RF3258
VIGOUR
600.0
DESFV26080RB
S
160.0
links / rechts
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RQ
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor merino
SPJM081RF3273
VIGOUR
600.0
DESFV26080RQ
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RR
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor cashmere
SPJM081RF3274
VIGOUR
600.0
DESFV26080RR
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RA
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
weiß matt
SPJM081RF3257
VIGOUR
600.0
DESFV26080RA
S
160.0
links / rechts
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RX
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
weiß hochglanz
SPJM081RF3280
VIGOUR
600.0
DESFV26080RX
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Acryl
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RY
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
grau hochglanz
SPJM081RF3281
VIGOUR
600.0
DESFV26080RY
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Acryl
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RZ
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
schwarz hochglanz
SPJM081RF3282
VIGOUR
600.0
DESFV26080RZ
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Acryl
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RD
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor merino
SPJM081RF3260
VIGOUR
600.0
DESFV26080RD
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RE
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor cashmere
SPJM081RF3261
VIGOUR
600.0
DESFV26080RE
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RF
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor flanelle
SPJM081RF3262
VIGOUR
600.0
DESFV26080RF
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RG
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
nussbaum Dekor samt
SPJM081RF3263
VIGOUR
600.0
DESFV26080RG
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RL
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
taupe matt
SPJM081RF3268
VIGOUR
600.0
DESFV26080RL
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RM
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
weiß glänzend
SPJM081RF3269
VIGOUR
600.0
DESFV26080RM
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RN
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
leinengrau hochglanz
SPJM081RF3270
VIGOUR
600.0
DESFV26080RN
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RO
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
anthrazit hochglanz
SPJM081RF3271
VIGOUR
600.0
DESFV26080RO
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RH
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
marone dekor trüffel
SPJM081RF3264
VIGOUR
600.0
DESFV26080RH
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080RI
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
hacienda schwarz
SPJM081RF3265
VIGOUR
600.0
DESFV26080RI
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表