피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
DESFV26080LK - Spiegelschrank
Vigour
Badmöbel
Spiegelschränke
Powered by
CAD모델 선택
{vigour/badmf6bel/spiegelschre4nke/desfv26080l_p86.prj},{NB=Badmöbel - Spiegelschränke - DESFV26080LX},{KBN=DESFV26080LX},{NAME=desfv26080l_p86},{INAME=desfv26080l_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Spiegelschränke},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/134/134166/stp/0/DESFV26080L_P86.stp},{ATTR3=G6BM-3},{ATTR4=Spiegelschränke},{ATTR7=2.0},{ATTR10=Spiegelschränke},{ATTR11=mit Griff},{ATTR12=LED-Beleuchtung},{ATTR13=2 Doppelspiegeltüren mit seitlichem Lichtausschnitt klar, vertikale LED-Beleuchtung 20mm 11W, Lichttemperatur-Steuerung kalt/warmweiß 2800K - 6000K, Glaseinlegeböden, 1 Sensor-Schalter, 1 Doppelsteckdose},{ATTR14=derby},{ATTR15=mit Beleuchtung},{DESCRIPTION=Spiegelschrank},{ATTR16=800.0},{ATTR18=verspiegelt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR7
Anzahl der Türen
[Stück]
ATTR10
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR11
Ausführung Griff
ⁿ/ₐ
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ⁿ/ₐ
ATTR13
Ausstattung
ⁿ/ₐ
ATTR14
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
ATTR15
Beleuchtung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR16
Breite
[mm]
ATTR18
Farbe der Front
ⁿ/ₐ
ATTR20
Farbe des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR26
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR27
Höhe
[mm]
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR33
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR34
Tiefe
[mm]
ATTR35
Türanschlag
ⁿ/ₐ
ATTR36
Werkstoff der Front
ⁿ/ₐ
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ⁿ/ₐ
ATTR5
Anzahl der Fächer
[Stück]
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
ⁿ/ₐ
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ⁿ/ₐ
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LK
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
weiß glänzend
SPJM081LF3267
VIGOUR
600.0
DESFV26080LK
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LAA
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung, 11W
2 Doppelspiegeltüren, 4 G...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
spiegel
Tectona Dekor Zimt
SPLI081LF3542
VIGOUR
600.0
DESFV26080LAA
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
6.0
4.0
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LAB
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung, 11W
2 Doppelspiegeltüren, 4 G...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
spiegel
Tectona Dekor Zimt
SPLI081LF3543
VIGOUR
600.0
DESFV26080LAB
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
6.0
4.0
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LT
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
nussbaum Dekor samt
SPJM081LF3276
VIGOUR
600.0
DESFV26080LT
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LU
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
marone dekor trüffel
SPJM081LF3277
VIGOUR
600.0
DESFV26080LU
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LV
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
hacienda schwarz
SPJM081LF3278
VIGOUR
600.0
DESFV26080LV
S
160.0
links / rechts
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LW
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
frassino Dekor cappuccino
SPJM081LF3279
VIGOUR
600.0
DESFV26080LW
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LQ
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor merino
SPJM081LF3273
VIGOUR
600.0
DESFV26080LQ
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LR
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor cashmere
SPJM081LF3274
VIGOUR
600.0
DESFV26080LR
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LS
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor flanelle
SPJM081LF3275
VIGOUR
600.0
DESFV26080LS
S
160.0
links / rechts
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LA
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
weiß matt
SPJM081LF3257
VIGOUR
600.0
DESFV26080LA
S
160.0
links / rechts
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LB
2.0
Spiegelschränke
LED-Beleuchtung
Doppelspiegeltüren mit se...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
taupe matt
SPJM081LF3258
VIGOUR
600.0
DESFV26080LB
S
160.0
links / rechts
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LX
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
weiß hochglanz
SPJM081LF3280
VIGOUR
600.0
DESFV26080LX
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Acryl
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LY
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
grau hochglanz
SPJM081LF3281
VIGOUR
600.0
DESFV26080LY
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Acryl
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LZ
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
schwarz hochglanz
SPJM081LF3282
VIGOUR
600.0
DESFV26080LZ
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Acryl
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LD
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor merino
SPJM081LF3260
VIGOUR
600.0
DESFV26080LD
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LE
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor cashmere
SPJM081LF3261
VIGOUR
600.0
DESFV26080LE
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LF
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
eiche Dekor flanelle
SPJM081LF3262
VIGOUR
600.0
DESFV26080LF
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LG
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
nussbaum Dekor samt
SPJM081LF3263
VIGOUR
600.0
DESFV26080LG
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LL
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
taupe matt
SPJM081LF3268
VIGOUR
600.0
DESFV26080LL
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LM
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
weiß glänzend
SPJM081LF3269
VIGOUR
600.0
DESFV26080LM
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LN
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
leinengrau hochglanz
SPJM081LF3270
VIGOUR
600.0
DESFV26080LN
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LO
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
anthrazit hochglanz
SPJM081LF3271
VIGOUR
600.0
DESFV26080LO
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LH
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
marone dekor trüffel
SPJM081LF3264
VIGOUR
600.0
DESFV26080LH
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
mit Dekor
Badmöbel - Spiegelschränk...
DESFV26080LI
2.0
Spiegelschränke
mit Griff
LED-Beleuchtung
2 Doppelspiegeltüren mit ...
derby
mit Beleuchtung
Spiegelschrank
800.0
verspiegelt
hacienda schwarz
SPJM081LF3265
VIGOUR
600.0
DESFV26080LI
S
160.0
links / rechts
Spiegel
Melamin
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성