您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
DES65 - Waschtisch
Vigour
Waschtische & Waschbecken
Waschtische & Waschbecken
Powered by
CAD模型選擇
{vigour/waschtische202620waschbecken/waschtische202620waschbecken/105_des65_p86.prj},{NB=Waschtische & Waschbecken - Waschtische & Waschbecken - DES65},{KBN=DES65},{NAME=105_DES65_P86},{INAME=105_DES65_P86},{SHA256=sMbXTrC7eXOq5Jtv5U2Q0S32Fi19G8R/v5nSDs7IP50=},{ATTR1=Waschtische & Waschbecken > Waschtische & Waschbecken},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/106/106119/stp/0/105_DES65_P86.stp},{ATTR3=G3KE-A},{ATTR4=Einzelwaschtische},{ATTR6=hinten},{ATTR7=46},{ATTR19=ohne},{ATTR20=1},{ATTR23=1},{ATTR27=1},{ATTR33=Einzelwaschtische},{ATTR39=mit Hahnloch},{ATTR47=mit Überlauf},{ATTR56=eckig, abgerundete Ecken},{ATTR58=derby style},{DESCRIPTION=Waschtisch},{ATTR64=ohne},{ATTR67=65.0},{ATTR76=ohne},{ATTR82=ohne},{ATTR83=weiß},{ATTR117=geeignet für Halbsäule}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR6
Ablagefläche
ⁿ/ₐ
ATTR7
Ablaufdurchmesser
[mm]
ATTR19
Antibakterielle Behandlung
ⁿ/ₐ
ATTR20
Anzahl Plätze
ⁿ/ₐ
ATTR23
Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz
ⁿ/ₐ
ATTR27
Anzahl der Waschschüsseln
ⁿ/ₐ
ATTR33
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR39
Ausführung Hahnloch
ⁿ/ₐ
ATTR47
Ausführung Überlauf
ⁿ/ₐ
ATTR56
Bauform
ⁿ/ₐ
ATTR58
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR64
Beschichtung
ⁿ/ₐ
ATTR67
Breite
[cm]
ATTR76
Durchschlagbare Armaturenlöcher
ⁿ/ₐ
ATTR82
Erhöhte Kante an der Rückseite
ⁿ/ₐ
ATTR83
Farbe
ⁿ/ₐ
ATTR117
Geeignet für Halbsäule
ⁿ/ₐ
ATTR118
Geeignet für Möbel
ⁿ/ₐ
ATTR119
Geeignet für Standsäule
ⁿ/ₐ
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR131
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR133
Höhe
[cm]
ATTR146
Max.GeeignetfürKonsolenlänge
[cm]
ATTR153
Min.GeeignetfürKonsolenlänge
[cm]
ATTR157
Mit Ablaufventil
ⁿ/ₐ
ATTR159
Mit Befestigungsmaterial
ⁿ/ₐ
ATTR160
Mit Bohrung für Seifenspender
ⁿ/ₐ
ATTR166
Montageart
ⁿ/ₐ
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR195
Tiefe
[cm]
ATTR207
Werkstoff
ⁿ/ₐ
Waschtische & Waschbecken...
DES65
hinten
46
ohne
1
1
1
Einzelwaschtische
mit Hahnloch
mit Überlauf
eckig, abgerundete Ecken
derby style
Waschtisch
ohne
65.0
ohne
ohne
weiß
geeignet für Halbsäule
Nein
Nein
0508650000
VIGOUR
16.5
75
75
ohne
nein
ohne
wandhängend
DES65
48.0
Sanitärporzellan
Waschtische & Waschbecken...
DES65P
hinten
46
ohne
1
1
1
Einzelwaschtische
mit Hahnloch
mit Überlauf
eckig, abgerundete Ecken
derby style
Waschtisch
PflegePLUS
65.0
ohne
ohne
weiß
geeignet für Halbsäule
Nein
Nein
05086500001
VIGOUR
16.5
75
75
ohne
nein
ohne
wandhängend
DES65P
48.0
Sanitärporzellan
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表