您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DCQ - 链条标准系列直板链条
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链条
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiao/dcq.prj},{NB=DCQ-C16A-2-4},{IDNR=},{CODE=DCQ},{MAT=碳钢},{FJ=接头链节},{CCXL=C16A},{PS=2},{JS=4},{P=25.400},{D1=15.880},{B1=15.750},{D2=7.920},{L=62.700},{L1=65.800},{H2=24.000},{T=3.200},{MCZ=6.120},{Q=113.400},{QO=141.800},{PT=29.290},{JSGDX=60},{JSZDX=120},{JTLJ=DCQPC16A-2},{PPATH=liantiaosam/dcq5.prj},{PDF=dcq.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
CCXL
尺寸系列
ⁿ/ₐ
PS
排数
ⁿ/ₐ
P
节距P
[mm]
D1
滚子直径d2
[mm]
B1
内节内宽
[mm]
D2
销轴直径d2
[mm]
L
销轴长度L(max)
[mm]
L1
销轴长度L(max)
[mm]
H2
内链板高度h2
[mm]
T
链板厚度T
[mm]
MCZ
每米长重量
[kg/m]
Q
极限拉伸载荷Q
[kN]
QO
平均拉伸载荷Qo
[kN]
PT
排距Pt
[mm]
JSGDX
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
ⁿ/ₐ
JSZDX
节数指定型最大节数(周长3048mm)
ⁿ/ₐ
JTLJ
配套接头链节代号
ⁿ/ₐ
DCQ-C10A-1-4
DCQ-C10A-1-4
DCQ
碳钢
接头链节
C10A
1
15.875
10.160
9.400
5.080
20.700
23.300
15.090
2.030
1.230
22.200
29.400
0.000
96
192
DCQPC10A-1
DCQ-C12A-1-4
DCQ-C12A-1-4
DCQ
碳钢
接头链节
C12A
1
19.050
11.910
12.570
5.940
25.900
28.300
18.000
2.420
1.800
31.800
41.500
0.000
80
160
DCQPC12A-1
DCQ-C16A-1-4
DCQ-C16A-1-4
DCQ
碳钢
接头链节
C16A
1
25.400
15.880
15.750
7.920
32.700
36.500
24.000
3.200
3.090
56.700
69.400
0.000
60
120
DCQPC16A-1
DCQ-C10A-2-4
DCQ-C10A-2-4
DCQ
碳钢
接头链节
C10A
2
15.875
10.160
9.400
5.080
38.900
41.400
15.090
2.030
2.420
44.400
58.100
18.110
96
192
DCQPC10A-2
DCQ-C12A-2-4
DCQ-C12A-2-4
DCQ
碳钢
接头链节
C12A
2
19.050
11.910
12.570
5.940
48.800
51.100
18.000
2.420
3.580
63.600
82.100
22.780
80
160
DCQPC12A-2
DCQ-C16A-2-4
DCQ-C16A-2-4
DCQ
碳钢
接头链节
C16A
2
25.400
15.880
15.750
7.920
62.700
65.800
24.000
3.200
6.120
113.400
141.800
29.290
60
120
DCQPC16A-2
DCQ-C10B-1-4
DCQ-C10B-1-4
DCQ
碳钢
接头链节
C10B
1
15.875
10.160
9.650
5.080
19.500
20.900
14.700
1.700
1.060
22.400
27.900
0.000
96
192
DCQPC10B-1
DCQ-C12B-1-4
DCQ-C12B-1-4
DCQ
碳钢
接头链节
C12B
1
19.050
12.070
11.680
5.720
22.500
25.200
16.000
1.850
1.320
29.000
32.200
0.000
80
160
DCQPC12B-1
DCQ-C16B-1-4
DCQ-C16B-1-4
DCQ
碳钢
接头链节
C16B
1
25.400
15.880
17.020
8.280
36.100
39.100
21.000
4.000
3.080
60.000
72.800
0.000
60
120
DCQPC16B-1
DCQ-C10B-2-4
DCQ-C10B-2-4
DCQ
碳钢
接头链节
C10B
2
15.875
10.160
9.650
5.080
36.100
37.500
14.700
1.700
2.000
44.600
57.800
16.590
96
192
DCQPC10B-2
DCQ-C12B-2-4
DCQ-C12B-2-4
DCQ
碳钢
接头链节
C12B
2
19.050
12.070
11.680
5.720
42.000
44.700
16.000
1.850
2.620
57.800
66.100
19.460
80
160
DCQPC12B-2
DCQ-C16B-2-4
DCQ-C16B-2-4
DCQ
碳钢
接头链节
C16B
2
25.400
15.880
17.020
8.228
68.000
71.000
21.000
4.000
6.100
106.000
133.000
31.880
60
120
DCQPC16B-2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表