DBR01 - Bellows coupling/Screw clamp type/Keyless/stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbr01.prj},{NB=DBR01-D55-d10-e10},{CODE=DBR01},{TYPE=Keyless},{MAT=stainless steel},{SUR=-},{D=55},{DD=10},{DDPOOL=10,11,12,12.7,[14:20/1]},{EE=10},{LMAX=77},{L1=65},{L2=4},{M=4},{NL=2.5},{NJ=30},{ZS=6000},{LJ=2.8x10*-8},{NJGX=3.5x10*4},{JXPZ=0.02},{ZXPZ=2},{ZHXI=0~0.6},{ZL=390},{LINK=webxxx},{PPATH=dbr01/assem/dbr01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
ddtol
ⁿ/ₐ
EETOL
etol
ⁿ/ₐ
LMAX
L max
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NL
Tightening torque
ⁿ/ₐ
NJ
Rated torque
ⁿ/ₐ
ZS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
LJ
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
NJGX
Static torsion rigidity
ⁿ/ₐ
JXPZ
Radial
ⁿ/ₐ
ZXPZ
Angular
ⁿ/ₐ
ZHXI
Axial
ⁿ/ₐ
ZL
weight
ⁿ/ₐ
DBR01-D55-d10-e10
DBR01
Keyless
stainless steel
-
55
+0.022/0
+0.022/0
77
65
4
4
2.5
30
6000
2.8x10*-8
3.5x10*4
0.02
2
0~0.6
390
DBR01-D65-d12-e12
DBR01
Keyless
stainless steel
-
65
+0.027/0
+0.027/0
92
80
5
5
7
60
5000
4.5x10*-8
6.8x10*4
0.02
2
0~0.8
780
DBR01-D82-d16-e16
DBR01
Keyless
stainless steel
-
82
+0.027/0
+0.027/0
107
95
7
6
12
120
4600
1.1x10*-8
1.2x10*5
0.02
2
0~0.8
1200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성