DBP01 DBQ11 - 波纹管式联轴器·螺钉固定型/螺钉夹紧型·铝合金/不锈钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbp01_dbq11.prj},{NB=DBP11-D32-d8-e8},{CODE=DBP11},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=SUS303},{LHS=-},{THA=jingdingluoding},{D=32},{DD=8},{DDPOOL=8,9.525,10,12,14},{EE=8},{L=42.0},{L1=13.5},{F=5.0},{A=0.0},{M=4.0},{TIT=2.5},{ALT=3.0},{AIA=2.0},{AIE=0.20},{AIO=+0.8/-2.5},{SMO=330},{MNO=12000},{INM=2.1x10*6},{WEI=130},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
BEM
波纹管材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DBP01-D12-d4-e4
DBP01
螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
紧定螺钉
12
23.5
7.5
2.3
0.0
2.0
0.5
0.3
1.5
0.10
+0.4/-1.2
82
32000
9.0x10*8
4
DBP01-D16-d4-e4
DBP01
螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
紧定螺钉
16
26.5
9.0
3.0
0.0
2.5
1.0
0.5
1.5
0.10
+0.4/-1.2
110
24000
3.5x10*7
9
DBP01-D20-d5-e5
DBP01
螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
紧定螺钉
20
32.0
10.0
3.5
0.0
2.5
1.0
0.8
2.0
0.15
+0.6/-1.8
180
19000
9.9x10*7
16
DBP01-D25-d6-e6
DBP01
螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
紧定螺钉
25
36.5
12.0
4.5
0.0
3.0
1.5
1.3
2.0
0.15
+0.6/-1.8
240
15000
3.1x10*6
32
DBP01-D32-d8-e8
DBP01
螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
紧定螺钉
32
42.0
13.5
5.0
0.0
4.0
2.5
2.0
2.0
0.20
+0.8/-2.5
330
12000
9.2x10*6
57
DBP11-D12-d4-e4
DBP11
螺钉固定型
SUS303
不锈钢
-
紧定螺钉
12
23.5
7.5
2.3
0.0
2.0
0.5
0.5
1.5
0.10
+0.4/-1.2
82
32000
2.1x10*7
9
DBP11-D16-d4-e4
DBP11
螺钉固定型
SUS303
不锈钢
-
紧定螺钉
16
26.5
9.0
3.0
0.0
2.5
1.0
1.0
1.5
0.10
+0.4/-1.2
110
24000
8.0x10*7
20
DBP11-D20-d5-e5
DBP11
螺钉固定型
SUS303
不锈钢
-
紧定螺钉
20
32.0
10.0
3.5
0.0
2.5
1.0
1.5
2.0
0.15
+0.6/-1.8
180
19000
2.3x10*6
37
DBP11-D25-d6-e6
DBP11
螺钉固定型
SUS303
不锈钢
-
紧定螺钉
25
36.5
12.0
4.5
0.0
3.0
1.5
2.0
2.0
0.15
+0.6/-1.8
240
15000
7.0x10*6
73
DBP11-D32-d8-e8
DBP11
螺钉固定型
SUS303
不锈钢
-
紧定螺钉
32
42.0
13.5
5.0
0.0
4.0
2.5
3.0
2.0
0.20
+0.8/-2.5
330
12000
2.1x10*6
130
DBQ01-D12-d4-e4
DBQ01
螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
12
23.0
7.5
2.3
4.0
2.0
0.5
0.3
1.5
0.10
+0.4/-1.2
82
13000
9.7x10*8
4
DBQ01-D16-d4-e4
DBQ01
螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
30.0
10.5
3.0
5.8
2.0
1.0
0.5
1.5
0.10
+0.4/-1.2
110
9500
3.7x10*7
10
DBQ01-D20-d5-e5
DBQ01
螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
20
33.0
12.5
3.0
6.8
2.5
1.0
0.8
2.0
0.15
+0.6/-1.8
180
7700
1.0x10*6
16
DBQ01-D25-d6-e6
DBQ01
螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
38.0
13.5
3.8
9.0
3.0
1.5
1.3
2.0
0.15
+0.6/-1.8
240
6100
3.1x10*6
32
DBQ01-D32-d8-e8
DBQ01
螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
43.0
14.0
4.0
11.0
4.0
2.5
2.0
2.0
0.20
+0.8/-2.5
330
4800
9.6x10*6
58
DBQ11-D12-d4-e4
DBQ11
螺钉夹紧型
SUS303
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
12
23.0
7.5
2.3
4.0
2.0
0.5
0.5
1.5
0.10
+0.4/-1.2
82
13000
2.1x10*7
9
DBQ11-D16-d4-e4
DBQ11
螺钉夹紧型
SUS303
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
16
30.0
10.5
3.0
5.0
2.0
1.0
1.0
1.5
0.10
+0.4/-1.2
110
9500
8.1x10*7
22
DBQ11-D20-d5-e5
DBQ11
螺钉夹紧型
SUS303
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
20
33.0
12.5
3.0
6.5
2.5
1.0
1.5
2.0
0.15
+0.6/-1.8
180
7700
2.3x10*6
38
DBQ11-D25-d6-e6
DBQ11
螺钉夹紧型
SUS303
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
25
38.0
13.5
3.8
9.0
3.0
1.5
2.0
2.0
0.15
+0.6/-1.8
240
6100
6.9x10*6
74
DBQ11-D32-d8-e8
DBQ11
螺钉夹紧型
SUS303
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
32
43.0
14.0
4.0
11.0
4.0
2.5
3.0
2.0
0.20
+0.8/-2.5
330
4800
2.1x10*5
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表