您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAJSB,DAGJSB,DACJSB,DASJSB,DAJSPB,DAGJSPB,DACJSPB,DASJSPB,DAJDS,DAGJDS,DACJDS,DASJDS,DAJDPS,DAGJDPS,DACJDPS,DASJDPS - 定位销-小头锥角型-标准P尺寸固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx-1003-1.prj},{NB=DASJSPB6-2},{CODE=DASJSPB},{D=6},{P=2},{PX=2,3,4,5,6},{L=10},{B=5},{MM=2.0},{EX=1},{C=1.0},{W=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
MM
m
[mm]
EX
ℓ
[mm]
C
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
DAJSB2-1
DAJSB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
m6
2
4
2
0.5
0
0.3
0.0
DAJSB3-1
DAJSB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
m6
3
5
3
0.5
1
0.5
0.0
DAJSB4-2
DAJSB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
m6
4
5
3
1.0
1
1.0
1.0
DAJSB5-2
DAJSB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
m6
5
10
5
2.0
1
1.0
1.2
DAJSB6-2
DAJSB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
m6
6
10
5
2.0
1
1.0
1.5
DAJSB8-3
DAJSB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
m6
8
15
6
3.0
2
1.5
1.8
DAJSB10-3
DAJSB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
m6
10
15
8
3.0
2
2.0
2.2
DAJSB12-5
DAJSB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
m6
12
15
8
3.0
2
2.0
2.5
DAJSB13-6
DAJSB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
m6
13
22
8
4.0
2
2.0
3.0
DAJSB16-10
DAJSB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
m6
16
22
10
4.0
2
3.0
4.0
DAJSB20-13
DAJSB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
m6
20
30
10
4.0
2
3.0
5.0
DAGJSB4-2
DAGJSB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
圆型
m6
4
5
3
1.0
1
1.0
1.0
DAGJSB5-2
DAGJSB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
圆型
m6
5
10
5
2.0
1
1.0
1.2
DAGJSB6-2
DAGJSB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
圆型
m6
6
10
5
2.0
1
1.0
1.5
DAGJSB8-3
DAGJSB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
圆型
m6
8
15
6
3.0
1
1.5
1.8
DAGJSB10-3
DAGJSB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
圆型
m6
10
15
8
3.0
2
2.0
2.2
DAGJSB12-5
DAGJSB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
圆型
m6
12
15
8
3.0
2
2.0
2.5
DAGJSB13-6
DAGJSB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
圆型
m6
13
22
8
4.0
2
2.0
3.0
DAGJSB16-10
DAGJSB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
圆型
m6
16
22
10
4.0
2
3.0
4.0
DAGJSB20-13
DAGJSB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
圆型
m6
20
30
10
4.0
2
3.0
5.0
DACJSB2-1
DACJSB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
m6
2
4
2
0.5
0
0.3
0.0
DACJSB3-1
DACJSB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
m6
3
5
3
0.5
1
0.5
0.0
DACJSB4-2
DACJSB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
m6
4
5
3
1.0
1
1.0
1.0
DACJSB5-2
DACJSB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
m6
5
10
5
2.0
1
1.0
1.2
DACJSB6-2
DACJSB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
m6
6
10
5
2.0
1
1.0
1.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
JPQB, SJPQB, CJPQB, JPQPB, SJPQPB, CJPQPB - 定位销-大头球面型型-标准型-P尺寸指定型
Misumi
29.05.2023
DACFSS,DACPSS,DACTSS,DACXSS - 定位销-小径定位销-高硬度不锈钢-小头型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
YCR21_38 - 定位销 小头锥角型 圆型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
JPQSB, SJPQSB, CJPQSB, JPQSPB, SJPQSPB, CJPQSPB - 定位销-小头球面型型-标准型-P尺寸固定型
Misumi
29.05.2023
YBU21_38 - 定位销 大头锥角型 内螺纹型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YGC41_56 - 定位销 大头平头型 标准型· P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DAJRKR,DAJRS,DAJTKR,DAJRZR,DAJRSS,DAJYK,DAJYS,DAJYKR,DAJTS - 定位销-小头小口径型-公差固...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
DAJ,DAMJ,DADJ,DAJK - 定位销-树脂大头型-P尺寸指定型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
I.VHP2V - High pressure valves BSP FEMALE / FEMALE BALL VALVES Stainless st...
FG INOX
16.02.2017
Modèle 58308 - 2 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / fe...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
DAKSA,DAGKSA,DACKSA,DASKSA,DAKSD,DAGKSD,DACKSD,DASKSD - 定位销-小头锥角型-标准锥角指定DP公...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
YBY61_78 - 定位销 大头锥角型 外螺纹型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UB-500 - Locating Pins - Press Fit
Essentra Components
11.08.2014
YFR31_85 - 定位销 小头球面型 内螺纹型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表