D-Lok Flange Cartridge Inch Bore - DL Normal Duty Piloted Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/fc_dl_hi_asmtab.prj},{NB=128813},{SERIES=208},{SS=1-1/2},{SS1=1.50000},{PN=128813},{DESCRIPTION=FC-DL-108},{BOD=3.149600},{W=4.9},{A=2.01},{A1=2.010000},{B=5.25},{B1=5.250000},{C=2.05},{C1=2.050000},{D=4.38},{D1=4.380000},{E=0.44},{E1=0.440000},{F=7/16},{F1=0.437500},{G=1.61},{G1=1.610000},{H=0.89},{H1=0.890000},{K=3.625/3.623},{K1=3.625000},{L=2.74},{L1=2.740000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=fc_dl_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
128808
206
1-1/8
128808
FC-DL-102
3.0
1.56
4.38
1.57
3.63
0.25
3/8
1.32
0.81
3.000/2.998
2.22
128809
206
1-3/16
128809
FC-DL-103
3.0
1.56
4.38
1.57
3.63
0.25
3/8
1.32
0.81
3.000/2.998
2.22
049610
206
1-1/4
049610
FC-DL-104S
3.0
1.56
4.38
1.57
3.63
0.25
3/8
1.32
0.81
3.000/2.998
2.22
128810
207
1-1/4
128810
FC-DL-104
4.1
1.75
5.00
1.82
4.13
0.38
3/8
1.44
0.84
3.375/3.373
2.69
128811
207
1-3/8
128811
FC-DL-106
4.0
1.75
5.00
1.82
4.13
0.38
3/8
1.44
0.84
3.375/3.373
2.69
128812
207
1-7/16
128812
FC-DL-107
4.0
1.75
5.00
1.82
4.13
0.38
3/8
1.44
0.84
3.375/3.373
2.69
128813
208
1-1/2
128813
FC-DL-108
4.9
2.01
5.25
2.05
4.38
0.44
7/16
1.61
0.89
3.625/3.623
2.74
128814
209
1-5/8
128814
FC-DL-110L
6.2
2.01
6.13
2.01
5.13
0.44
1/2
1.57
1.00
4.250/4.248
2.99
128815
209
1-11/16
128815
FC-DL-111
6.1
2.01
6.13
2.01
5.13
0.44
1/2
1.57
1.00
4.250/4.248
2.99
128816
209
1-3/4
128816
FC-DL-112
6.1
2.01
6.13
2.01
5.13
0.44
1/2
1.57
1.00
4.250/4.248
2.99
128817
210
1-15/16
128817
FC-DL-115
6.2
2.01
6.13
2.05
5.13
0.47
1/2
1.58
0.92
4.250/4.248
3.24
128818
210
2
128818
FC-DL-200
6.2
2.01
6.13
2.05
5.13
0.47
1/2
1.58
0.92
4.250/4.248
3.24
128820
211
2-3/16
128820
FC-DL-203
8.0
2.25
6.38
2.38
5.38
0.63
1/2
1.75
1.00
4.500/4.498
3.69
128822
212
2-7/16
128822
FC-DL-207
11.6
2.38
7.13
2.61
6.00
0.88
1/2
1.73
1.00
5.000/4.998
4.11
049838
214
2-11/16
049838
FC-DL-211
13.6
2.60
7.63
2.86
6.50
1.13
1/2
1.73
1.06
5.500/5.498
4.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성