CPSWMK, CPSHMK - 커플링-고강성디스크형(외경65)-서보모터 대응-편단클램핑키홈없음/편단클램핑 타입
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/cpswmk_asmtab.prj},{NB=CPSWMK65-15-15},{TS=1},{MATB=1045 Carbon Steel},{STB=-},{MATD=301 Stainless Steel CSP},{AC=Clamp Bolts, Lock Bolts, Set Screws},{D=65},{DD1=15},{DD2=15},{L2=5.5},{T1=6.0},{CBS=M6x20},{T2=15.7},{R1=8.000},{R2=9.000},{DDIA2=30.000},{DDIA3=20.000},{CBS2=M4x8},{HX=4},{HX1=1.5},{F1=3.5},{M=M6x7},{PPATH=cpswmk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATD
디스크 재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
d1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
LBS
고정용 볼트 사이즈
ⁿ/ₐ
T1
고정볼트(면압)체결토크
[N*m]
CBS
클램프볼트사이즈
ⁿ/ₐ
T2
클램프볼트(체결붙이 토크)
[N*m]
CPSWMK65-15-15
CPSWMK65-15-15
S45C
SUS301 CSP
클램프 볼트/록볼트/세트 스크류
65
26.5
5.5
41
29
M5x25
6.0
M6x20
15.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성