CPSNBAZ - 铝合金八螺丝高刚性胀套型单膜片联轴器 胀套型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsnbaz.prj},{NB=CPSNBAZ-87-77-c16-d16},{CODE=CPSNBAZ},{ZTCZ=铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢 },{BMCL=阳极氧化处理},{D=87},{L=77},{C4D5=16,18,20,22,24,25,30,32,35},{C=16},{D5=16},{LF=26.25},{S=8.5},{N=8.5},{M=M8},{M1=8},{EDNJ= 130},{RXPX=0.02},{RXPJ=0.5},{ZXPC=+0.5/-0.5},{RXZS= 6000},{NZGD= 6.5x104},{GXJ= 3.2x10},{ZL=420},{PDF=cpsnbaz.pdf},{PPATH=cpsnbaz/cpsnbaz05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSNBAZ-56-65-c12-d12
CPSNBAZ-56-65-c12-d12
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
56
65
24.50
5.7
M5
50
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7700
2.1x104
3.6x10
230
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
CPSNBAZ-65-69-c14-d14
CPSNBAZ-65-69-c14-d14
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
65
69
25.80
8.5
M6
70
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7000
3.1x104
8.6x10
320
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
CPSNBAZ-87-77-c16-d16
CPSNBAZ-87-77-c16-d16
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
87
77
26.25
8.5
M8
130
0.02
0.5
+0.5/-0.5
6000
6.5x104
3.2x10
420
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
CPSNBAZ-94-78-c16-d16
CPSNBAZ-94-78-c16-d16
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
94
78
28.50
8.5
M8
180
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4500
1.4x104
1.0x10
680
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
CPSNBAZ-104-80-c20-d20
CPSNBAZ-104-80-c20-d20
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
104
80
26.75
8.5
M10
280
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4500
1.6x104
1.6x10
690
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
CPSNBAZ-126-88-c20-d20
CPSNBAZ-126-88-c20-d20
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
126
88
29.70
8.5
M10
450
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4500
4.6x105
2.4x10
1400
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表