Advertising
Catalog navigation
CAD model selection
Filter settings

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    CONEL
    CODR - Abflussrohr DRAIN
    CONEL
    CODA - Abzweig 67° - mit Muffen
    CONEL
    CODA - Abzweig 87° - mit Muffen
    CONEL
    CODB - Bogen DRAIN
    Sita
    Abzweig 45° - SitaPipe Edelstahl
    CONEL
    CODU - Übergangsstück DRAIN
    CONEL
    CODLM - Langmuffe DRAIN
    CONEL
    CODMS - Muffenstopfen DRAIN
    Misumi
    HOAHYM, HOAHY - Rohrteile für Aluminiumschlauchleitungen - Abzweig, Y-Form
    ditech
    Abzweig für Abflussrohr
    CONEL
    CODRE - Reinigungsöffnung DRAIN
    CONEL
    CODSW - Sifonwinkel DRAIN
    NORO
    Gabelstücke, 45° - Abzweigstücke
    CONEL
    CODUM - Überschiebmuffe DRAIN
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models