카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CM 1000 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CM
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/004_heavy_duty/02_cm/06_cm_1000_v1_asmtab.prj},{NB=CM1000 63.5 V1(0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=CM 1000 063 V1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=63.5},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5510},{IF=985},{IIF=985},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=148.5},{AK=28},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.55},{V=0.110},{FD=160},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/06_cm_1000_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.11007},{PIMLISTT=0},{EOLDATE=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CM 1000 013 V1,-,-,-,-
CM 1000 013 V1,-,-,-,-
NC.040.00.01000.013.1
13.0
1.3108
985
985
1291
985
13
50
111
3
98.0
28
1.6
1.13
0.025
160
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 1000 025 V1,-,-,-,-
CM 1000 025 V1,-,-,-,-
NC.040.00.01000.025.1
25.0
1.4764
985
985
1454
985
25
50
135
3
110.0
28
1.6
1.29
0.048
160
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 1000 038 V1,-,-,-,-
CM 1000 038 V1,-,-,-,-
NC.040.00.01000.038.1
38.0
1.5324
985
985
1509
985
38
50
161
3
123.0
28
1.6
1.40
0.067
160
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 1000 050 V1,-,-,-,-
CM 1000 050 V1,-,-,-,-
NC.040.00.01000.050.1
50.0
1.5629
985
985
1539
985
50
50
185
3
135.0
28
1.6
1.50
0.085
160
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 1000 063 V1,-,-,-,-
CM 1000 063 V1,-,-,-,-
NC.040.00.01000.063.5.1
63.5
1.5510
985
985
1528
985
63.5
50
212
3
148.5
28
1.6
1.55
0.110
160
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 1000 080 V1,-,-,-,-
CM 1000 080 V1,-,-,-,-
NC.040.00.01000.080.1
80.0
1.6040
985
985
1580
985
80
50
245
3
165.0
28
1.6
1.75
0.131
160
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 1000 100 V1,-,-,-,-
CM 1000 100 V1,-,-,-,-
NC.040.00.01000.100.1
100.0
1.6019
985
985
1578
985
100
50
295
3
195.0
28
1.6
1.98
0.164
160
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 1000 125 V1,-,-,-,-
CM 1000 125 V1,-,-,-,-
NC.040.00.01000.125.1
125.0
1.6173
985
985
1593
985
125
50
345
3
220.0
28
1.6
2.19
0.202
160
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 1000 160 V1,-,-,-,-
CM 1000 160 V1,-,-,-,-
NC.040.00.01000.160.1
160.0
1.6315
985
985
1607
985
160
50
415
3
255.0
28
1.6
2.48
0.255
160
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 1000 200 V1,-,-,-,-
CM 1000 200 V1,-,-,-,-
NC.040.00.01000.200.1
200.0
1.6420
985
985
1617
985
200
50
495
3
295.0
28
1.6
2.81
0.315
160
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성