CLBGHN, CLBGHNU, CLBGN, CLBGNU, GCLBGN, PCLBGHN, PCLBGHNU, PCLBGN, PCLBGNU, SCLBGHN, SCLBGHNU, SCLBGN, SCLBGNU - 힌지핀-육각홀플랜지붙이너트고정타입-L치수지정타입(0.1mm단위)
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/clbgn_asmtab.prj},{NB=CLBGN14-15.0},{MAT=S45C},{HARD=1},{ST=BO},{AC=SN},{D=14},{L=15.0},{L1=[15.0:200.0/0.1]},{ALT4=},{A=24},{B=21},{ALT3=},{TC=0.0},{T=5},{ALT2=},{MC=0},{M=M12},{M1=12.000},{ALT1=},{FC=0},{F=18},{UU=13.8},{NN=1.5},{PPATH=clbgn/clbgn_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(N)
[mm]
NUT
부속너트
ⁿ/ₐ
CLBGN4-5.0
CLBGN4-5.0
4
7
5
3
M3
6
3.9
1.5
M3x0.5
CLBGN5-5.0
CLBGN5-5.0
5
9
7
4
M4
6
4.9
1.5
M4x0.7
CLBGN6-5.0
CLBGN6-5.0
6
10
8
5
M5
9
5.8
1.5
M5x0.8
CLBGN8-5.0
CLBGN8-5.0
8
13
10
5
M6
9
7.8
1.5
M6x1.0
CLBGN10-5.0
CLBGN10-5.0
10
16
13
5
M8
12
9.8
1.5
M8x1.25
CLBGN12-10.0
CLBGN12-10.0
12
18
14
5
M10
16
11.8
1.5
M10x1.5
CLBGN13-15.0
CLBGN13-15.0
13
24
21
5
M12
18
12.8
1.5
M12x1.75
CLBGN14-15.0
CLBGN14-15.0
14
24
21
5
M12
18
13.8
1.5
M12x1.75
CLBGN15-15.0
CLBGN15-15.0
15
24
21
5
M12
18
14.8
1.5
M12x1.75
CLBGN16-15.0
CLBGN16-15.0
16
24
21
5
M12
18
15.8
1.5
M12x1.75
CLBGN17-15.0
CLBGN17-15.0
17
24
21
5
M12
18
16.8
1.5
M12x1.75
CLBGN18-15.0
CLBGN18-15.0
18
24
21
5
M12
24
17.8
1.5
M12x1.75
CLBGN20-15.0
CLBGN20-15.0
20
27
23
5
M16
24
19.8
1.5
M16x2.0
CLBGN22-15.0
CLBGN22-15.0
22
27
23
5
M16
24
21.8
1.5
M16x2.0
CLBGN25-15.0
CLBGN25-15.0
25
30
27
5
M16
24
24.8
1.5
M16x2.0
CLBGN30-20.0
CLBGN30-20.0
30
35
32
5
M16
30
29.0
1.5
M16x2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성