CLBGHN, CLBGHNU, CLBGN, CLBGNU, GCLBGN, PCLBGHN, PCLBGHNU, PCLBGN, PCLBGNU, SCLBGHN, SCLBGHNU, SCLBGN, SCLBGNU - 铰链销-带肩内六角螺帽固定型-L尺寸指定型(单位0.1mm)
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/clbgn_asmtab.prj},{NB=CLBGN14-15.0},{MAT=S45C},{HARD=1},{ST=BO},{AC=SN},{D=14},{L=15.0},{L1=[15.0:200.0/0.1]},{ALT4=},{A=24},{B=21},{ALT3=},{TC=0.0},{T=5},{ALT2=},{MC=0},{M=M12},{M1=12.000},{ALT1=},{FC=0},{F=18},{UU=13.8},{NN=1.5},{PPATH=clbgn/clbgn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(n)
[mm]
NUT
附属螺帽
ⁿ/ₐ
CLBGN4-5.0
CLBGN4-5.0
4
7
5
3
M3
6
3.9
1.5
M3x0.5
CLBGN5-5.0
CLBGN5-5.0
5
9
7
4
M4
6
4.9
1.5
M4x0.7
CLBGN6-5.0
CLBGN6-5.0
6
10
8
5
M5
9
5.8
1.5
M5x0.8
CLBGN8-5.0
CLBGN8-5.0
8
13
10
5
M6
9
7.8
1.5
M6x1.0
CLBGN10-5.0
CLBGN10-5.0
10
16
13
5
M8
12
9.8
1.5
M8x1.25
CLBGN12-10.0
CLBGN12-10.0
12
18
14
5
M10
16
11.8
1.5
M10x1.5
CLBGN13-15.0
CLBGN13-15.0
13
24
21
5
M12
18
12.8
1.5
M12x1.75
CLBGN14-15.0
CLBGN14-15.0
14
24
21
5
M12
18
13.8
1.5
M12x1.75
CLBGN15-15.0
CLBGN15-15.0
15
24
21
5
M12
18
14.8
1.5
M12x1.75
CLBGN16-15.0
CLBGN16-15.0
16
24
21
5
M12
18
15.8
1.5
M12x1.75
CLBGN17-15.0
CLBGN17-15.0
17
24
21
5
M12
18
16.8
1.5
M12x1.75
CLBGN18-15.0
CLBGN18-15.0
18
24
21
5
M12
24
17.8
1.5
M12x1.75
CLBGN20-15.0
CLBGN20-15.0
20
27
23
5
M16
24
19.8
1.5
M16x2.0
CLBGN22-15.0
CLBGN22-15.0
22
27
23
5
M16
24
21.8
1.5
M16x2.0
CLBGN25-15.0
CLBGN25-15.0
25
30
27
5
M16
24
24.8
1.5
M16x2.0
CLBGN30-20.0
CLBGN30-20.0
30
35
32
5
M16
30
29.0
1.5
M16x2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表