카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CL19CB,CL20CB,CL21CB - Spur Gears- Induction Hardened
PRiCi FA
Rotating motion parts
Gears And Rack
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b13/cl19cb_asmtab.prj},{NB=CL20CB1.0-18-8-B-6},{LV1=Round hole+tap},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=Set Screw},{CODE=CL20CB},{CODE1=KSSK},{MYCODE=M_GEABH},{VAR02=1.0},{VAR04=18},{VAR08=B},{VAR10=6},{VAR12=},{VAR14=},{VAR16=0},{VAR18=0},{VAR20=0.0},{VAR22=0},{VAR24=0},{VAR26=-},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=cl19cb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Shaft Bore Config
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR06
B
[mm]
FIX02
Base circle diameter d
[mm]
FIX04
Addendum circle diameter D
[mm]
FIX06
Root circle diameter G
[mm]
FIX08
H
[mm]
FIX10
L
[mm]
FIX12
l1
[mm]
FIX14
l2
[mm]
FIX16
Flexural strength with allowable transfer force
[N·m]
FIX18
M(coarse thread)
ⁿ/ₐ
FIX20
Accessory set screw
ⁿ/ₐ
CL19CB1.0-18-8-A-6
CL19CB1.0-18-8-A-6
Round hole
Equivalent to S45C
Blackening treatment
-
CL19CB
8
18.0
20.0
15.50
0.0
0
0
0
4.75
-
-
CL20CB1.0-18-8-B-6
CL20CB1.0-18-8-B-6
Round hole+tap
Equivalent to S45C
Blackening treatment
Set Screw
CL20CB
8
18.0
20.0
15.50
15.0
18
10
5
4.75
M4
M4×3
CL21CB1.0-20-8-A-8N
CL21CB1.0-20-8-A-8N
Keyway
Equivalent to S45C
Blackening treatment
-
CL21CB
8
20.0
22.0
17.50
0.0
0
0
0
5.56
-
-
CL21CB1.0-20-8-B-8N
CL21CB1.0-20-8-B-8N
Keyway+tap
Equivalent to S45C
Blackening treatment
Set Screw
CL21CB
8
20.0
22.0
17.50
17.0
18
10
5
5.56
M4
M4×3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성