目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CL19CB,CL20CB,CL21CB - 高頻淬火直齒輪
PRiCi FA
旋轉運動部品
齒輪齒條·磁力輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b13/cl19cb_asmtab.prj},{NB=CL20CB1.0-18-8-B-6},{LV1=Round hole+tap},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=Set Screw},{CODE=CL20CB},{CODE1=KSSK},{MYCODE=M_GEABH},{VAR02=1.0},{VAR04=18},{VAR08=B},{VAR10=6},{VAR12=},{VAR14=},{VAR16=0},{VAR18=0},{VAR20=0.0},{VAR22=0},{VAR24=0},{VAR26=-},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=cl19cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
孔型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR06
B
[mm]
FIX02
基準圓直徑d
[mm]
FIX04
齒頂圓直徑Da
[mm]
FIX06
齒根圓直徑G
[mm]
FIX08
H
[mm]
FIX10
L
[mm]
FIX12
l1
[mm]
FIX14
l2
[mm]
FIX16
容許傳遞力彎曲強度
[N·m]
FIX18
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX20
附件固定螺絲
ⁿ/ₐ
CL19CB1.0-18-8-A-6
CL19CB1.0-18-8-A-6
圓孔
相當於S45C
發黑處理
-
CL19CB
8
18.0
20.0
15.50
0.0
0
0
0
4.75
-
-
CL20CB1.0-18-8-B-6
CL20CB1.0-18-8-B-6
圓孔+螺紋孔
相當於S45C
發黑處理
止動螺絲
CL20CB
8
18.0
20.0
15.50
15.0
18
10
5
4.75
M4
M4×3
CL21CB1.0-20-8-A-8N
CL21CB1.0-20-8-A-8N
鍵槽孔
相當於S45C
發黑處理
-
CL21CB
8
20.0
22.0
17.50
0.0
0
0
0
5.56
-
-
CL21CB1.0-20-8-B-8N
CL21CB1.0-20-8-B-8N
鍵槽孔+螺紋孔
相當於S45C
發黑處理
止動螺絲
CL21CB
8
20.0
22.0
17.50
17.0
18
10
5
5.56
M4
M4×3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表