您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CKD01 02 - 高性价比 脚轮·轻载 ·平底活动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckd01_02_asmtab.prj},{NB=CKD01-D65-NA},{CODE=CKD01},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=NA},{CODE1POOL='NA','SA','RA'},{BEA=Sleeve},{D=65},{H=80},{A=70},{B=58},{C=55},{E=42},{DD=8.8},{R=53.5},{NASA=55},{RA=40},{PPATH=ckd01_02/assem/ckd01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
NASA
容许载荷 NA/SA
[kg]
RA
容许载荷 RA
[kg]
CKD01-D25-NA
CKD01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
25
35
12
35
30
28
23
4.2
21.5
10
10
CKD01-D32-NA
CKD01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
32
42
14
38
32
30
24
4.2
27.0
18
18
CKD01-D38-NA
CKD01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
38
50
16
46
38
36
28
5.3
32.0
28
20
CKD01-D50-NA
CKD01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
50
65
21
59
47
46
35
6.5
41.0
38
30
CKD01-D65-NA
CKD01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
65
80
25
70
58
55
42
8.8
53.5
55
40
CKD01-D75-NA
CKD01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
轴套
75
90
25
70
58
55
42
8.8
58.5
65
50
CKD02-D38-NA
CKD02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
尼龙
白色
轴套
38
50
16
46
38
36
28
5.3
32.0
28
20
CKD02-D50-NA
CKD02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
尼龙
白色
轴套
50
65
21
59
47
46
35
6.5
41.0
38
30
CKD02-D65-NA
CKD02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
尼龙
白色
轴套
65
80
25
70
58
55
42
8.8
53.5
55
40
CKD02-D75-NA
CKD02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
尼龙
白色
轴套
75
90
25
70
58
55
42
8.8
58.5
65
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表