CJXZ, CJXZK, CJXZM - C-VALUE 검사지그용 삽입핀 단붙이 다이아몬드 스트레이트 선단 플랫 타입
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
2013 신상품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/18_cn/cjxz.prj},{NB=CJXZ20-P12.00-S5-F1-L5-B5},{ST=},{D=20},{DNUM=20},{P=12.00},{S=5},{SMIN=5.000},{F=1.0},{L=5},{B=5},{H=19.0},{ALT1=},{ALT2=},{ZC=0},{ALT4=},{ALT6=},{CHARSELECT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
(H)
[mm]
W
[mm]
CSNOTE
특성선택주의사항
ⁿ/ₐ
CJXZ10-P4.00-S3-F1-L5-B5
CJXZ10-P4.00-S3-F1-L5-B5
10
8.4
2
사용 불가
CJXZ12-P6.00-S3-F1-L5-B5
CJXZ12-P6.00-S3-F1-L5-B5
12
10.5
2
사용 불가
CJXZ16-P8.00-S3-F1-L5-B5
CJXZ16-P8.00-S3-F1-L5-B5
16
14.8
3
사용 불가
CJXZ20-P12.00-S5-F1-L5-B5
CJXZ20-P12.00-S5-F1-L5-B5
20
19.0
4
사용 불가
CJXZ10L-P10.00-S5-F1-L5-B...
CJXZ10L-P10.00-S5-F1-L5-B...
10L
8.4
4
사용 불가
CJXZ12L-P12.00-S6-F1.5-L5...
CJXZ12L-P12.00-S6-F1.5-L5...
12L
10.5
4
사용 불가
CJXZ16L-P16.00-S8-F2-L5-B...
CJXZ16L-P16.00-S8-F2-L5-B...
16L
14.8
6
사용 불가
CJXZ20L-P20.00-S10-F3-L5-...
CJXZ20L-P20.00-S10-F3-L5-...
20L
19.0
6
사용 불가
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성