CJXT, CJXTK, CJXTM - C-VALUE 검사지그용 삽입핀 테이퍼 타입
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
2013 신상품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/18_cn/cjxt.prj},{NB=CJXT20-P12.00-S5.00-E8-B5},{ST=},{D=20},{DNUM=20},{P=12.00},{S=5.00},{SMIN=5.000},{E=8},{B=5},{H=19.0},{ALT1=},{ALT2=},{ZC=0},{ALT6=},{CHARSELECT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
(H)
[mm]
CSNOTE
특성선택주의사항
ⁿ/ₐ
CJXT10-P4.00-S3.00-E8-B5
CJXT10-P4.00-S3.00-E8-B5
10
8.4
사용 불가
CJXT12-P6.00-S3.00-E8-B5
CJXT12-P6.00-S3.00-E8-B5
12
10.5
사용 불가
CJXT16-P8.00-S3.00-E8-B5
CJXT16-P8.00-S3.00-E8-B5
16
14.8
사용 불가
CJXT20-P12.00-S5.00-E8-B5
CJXT20-P12.00-S5.00-E8-B5
20
19.0
사용 불가
CJXT10L-P10.00-S5.00-E8-B...
CJXT10L-P10.00-S5.00-E8-B...
10L
8.4
사용 불가
CJXT12L-P12.00-S6.00-E8-B...
CJXT12L-P12.00-S6.00-E8-B...
12L
10.5
사용 불가
CJXT16L-P16.00-S8.00-E8-B...
CJXT16L-P16.00-S8.00-E8-B...
16L
14.8
사용 불가
CJXT20L-P20.00-S10.00-E8-...
CJXT20L-P20.00-S10.00-E8-...
20L
19.0
사용 불가
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성