您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: SXQD
Created: 06.09.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SXQD
CJP - 针型气缸
SXQD
执行元件
针型气缸
CJP
Powered by
CAD模型選擇
{sxqd/actuating_element/needle_type_cylinder/cjp_series/cjp_asmtab.prj},{NB=CJPB65unsigned_0},{MODEL=CJPB},{BORE=6},{STROKE=5},{ST1=5,10,15},{POS=0},{RET=unsigned},{A=7},{B=12},{C=13.9},{G=8.5},{H=9.0},{MM=M3x0.5},{MM1=3},{MM2=0.5},{NN=M10x1},{NN1=10},{NN2=1.0},{R=9},{W=3},{Q=3},{PPATH=assemblies/cjp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
ST1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
MM
[mm]
NN
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
Q
[mm]
CJPB45unsigned
4
5,10,15
6
10
11.5
6.5
7.5
M2x0.4
M8x1
7
3
2
CJPB65unsigned
6
5,10,15
7
12
13.9
8.5
9.0
M3x0.5
M10x1
9
3
3
CJPB105unsigned
10
5,10,15
10
19
22.0
12.0
12.0
M4x0.7
M15x1.5
13
4
5
CJPB155unsigned
15
5,10,15
12
27
31.0
19.0
14.0
M5x0.8
M22x1.5
20
5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CJP - 针型气缸: 单作用,弹簧压回
SMC Corporation
29.05.2024
TN - 双轴气缸
AirTAC
17.01.2024
mpe - MPE系列螺纹气缸
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
PJ - 笔型螺牙气压缸
SHAKO
16.08.2021
CJP - 迷你气缸
星辰气动
13.08.2021
cu
星辰气动
13.08.2021
CJP-Z - 针型气缸/单作用,弹簧压回型
SMC Corporation
01.03.2024
PNZCS - 点式喷嘴-紧凑型
Misumi
30.06.2021
M12, series 763, Automation Technology - Sensors and Actuators - female pan...
binder
13.05.2022
MPEF10 - MP Middle fixing bracket
nVent HOFFMAN
20.11.2023
MSPCM - 气缸-板式安装单作用型-
Misumi
30.06.2021
CKA - 针型气缸
上隆SAMLO
03.02.2023
MPE - 螺纹型气缸
SXQD
19.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表