CFAHB,CFAHBB,CFAB,CFABB,CFAKB,CFAKBB - 齿轮/齿条-直齿轮-压力角20°模数2.5-B形
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
18-齿轮-齿条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/r1/cl-940_asmtab.prj},{NB=CFAB2.5-12-25-B-8},{CODE=CFAB},{NT=12},{B=25},{TS=B},{PS=8},{ZJG1=},{Z=0.0},{J=0.0},{ZJG2=},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZJG3=},{ZJG4=},{BS=0.0},{ZJG5=},{TPC=-},{PPATH=cl-940/cl-940_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SHS
轴孔规格
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
DD
基准圆直径
[mm]
D
齿顶圆直径
[mm]
G
齿根圆直径
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LL1
ℓ1
[mm]
LL2
ℓ2
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
CFAHB2.5-12-25-B-8
CFAHB
S45C
-
圆孔
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
CFAHBB2.5-12-25-B-8
CFAHBB
S45C
发黑
圆孔
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
CFAB2.5-12-25-B-8
CFAB
S45C
-
圆孔+螺纹孔
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
CFABB2.5-12-25-B-8
CFABB
S45C
发黑
圆孔+螺纹孔
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
CFAKB2.5-12-25-B-8N
CFAKB
S45C
-
键槽孔+螺纹孔
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
CFAKBB2.5-12-25-B-8N
CFAKBB
S45C
发黑
键槽孔+螺纹孔
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表