CF22-23A - 隔热板-高强度级/高温耐久级-标准型
HEFA
42-棒材板材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/42-bar_plate/cf22-23a.prj},{NB=CF22AA-3-A15-B15-T3},{SC=CF22AA},{XN=High intensity level},{TYPE=Standard type},{MAT=Resin glass fiber composite materials},{YS=Tan},{OP=ordinary temperature~300℃},{DRXS=0.21},{KYQD=420},{KZQD=600},{MD=1.85},{GG=3},{A=15},{B=15},{AA=},{AAA=0},{H=0},{J=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XN
性能
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
OP
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DRXS
导热系数
[W/m.k]
KYQD
抗压强度
[(N/mm^2)at23℃]
KZQD
抗折强度
[(N/mm^2)at23℃]
MD
密度
[g/mm^2]
AB
A/B尺寸公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
CF22AA-3-A15-B15-T3
CF22AA-3-A15-B15-T3
CF22AA
高强度级
标准型
树脂玻纤复合材料
棕褐色
常温~300℃
0.21
420
600
1.85
+1.0/0
3
CF23AA-3-A15-B15-T3
CF23AA-3-A15-B15-T3
CF23AA
高温耐久级
标准型
无机工程复合材料
银灰色
常温~500℃
0.12
400
200
2.1
+1.0/0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表