CF21A - Insulation board - high insulation level - standard type
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/cf21a.prj},{NB=CF21AA-3-A15-B15-T3},{SC=CF21AA},{XN=High insulation level},{TYPE=Standard type},{MAT=Resin glass fiber engineering composite materials},{YS=beige},{OP=ordinary temperature~220℃},{DRXS=0.1},{KYQD=350},{KZQD=250},{MD=1.5},{GG=3},{A=15},{B=15},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
serials
ⁿ/ₐ
XN
performance
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
YS
colour
ⁿ/ₐ
OP
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
DRXS
thermal conductivity
[W/m.k]
KYQD
compressive strength
[(N/mm^2)at23℃]
KZQD
Flexural Strength
[(N/mm^2)at23℃]
MD
density
[g/mm^2]
AB
A/B tolerance
ⁿ/ₐ
T
[mm]
CF21AA-3-A15-B15-T3
CF21AA-3-A15-B15-T3
CF21AA
High insulation level
Standard type
Resin glass fiber enginee...
beige
ordinary temperature~220℃
0.1
350
250
1.5
+1.0/0
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성