CF21A - 隔热板-高隔热级-标准型
HEFA
42-棒材板材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/42-bar_plate/cf21a.prj},{NB=CF21AA-3-A15-B15-T3},{SC=CF21AA},{XN=High insulation level},{TYPE=Standard type},{MAT=Resin glass fiber engineering composite materials},{YS=beige},{OP=ordinary temperature~220℃},{DRXS=0.1},{KYQD=350},{KZQD=250},{MD=1.5},{GG=3},{A=15},{B=15},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XN
性能
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
OP
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DRXS
导热系数
[W/m.k]
KYQD
抗压强度
[(N/mm^2)at23℃]
KZQD
抗折强度
[(N/mm^2)at23℃]
MD
密度
[g/mm^2]
AB
A/B尺寸公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
CF21AA-3-A15-B15-T3
CF21AA-3-A15-B15-T3
CF21AA
高隔热级
标准型
树脂玻璃纤维工程复合材料
米黄色
常温~220℃
0.1
350
250
1.5
+1.0/0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表