您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CF17-18B - 隔热板-标准级/耐热级-孔加工型
HEFA
42-棒材板材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/42-bar_plate/cf17-18b.prj},{NB=CF17BA-3-2K-A18-B18-T3-F6-G5-N3},{SC=CF17BA},{XN=standard level},{LX=Hole processing type},{CZ=Resin glass fiber composite materials},{YS=faint yellow},{WD=ordinary temperature~220℃},{DRXS=0.19},{KYQD=600},{KZQD=380},{MD=1.9},{GG=3},{KX=2K},{A=18},{B=18},{F=6.0},{G=5.0},{KXZ=-N},{N=3},{Z=0},{M=0},{L=0.0},{AB=},{ABB=0.0},{AC=},{ACC=0.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XN
性能
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
WD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DRXS
导热系数
[W/m.k]
KYQD
抗压强度
[(N/mm^2)at23℃]
KZQD
抗折强度
[(N/mm^2)at23℃]
MD
密度
[g/mm^2]
ABT
A/B尺寸公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
CF17BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF17BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF17BA
标准级
孔加工型
树脂玻纤复合材料
淡黄色
常温~220℃
0.19
600
380
1.9
+1.0/0
3
3.3
0.0
0
CF18BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF18BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF18BA
耐热级
孔加工型
无机工程复合材料
银灰色
常温~600℃
0.12
400
200
2.1
+1.0/0
3
3.3
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表