CF15B - Polyoxymethylene (POM) board - standard grade - hole processing type
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/cf15b.prj},{NB=CF15BA-2K-A18-B18-T5-F6-G5-N3},{SC=CF15BA},{XN=standard level},{LX=Hole processing type},{CZ=polyformaldehyde},{YS=white},{WD=-30~95℃},{GG=2K},{A=18},{B=18},{T=5},{F=6.0},{G=5.0},{KXZ=-N},{N=3},{Z=0},{M=0},{L=0.0},{AB=},{ABB=0.0},{AC=},{ACC=0.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
serials
ⁿ/ₐ
XN
performance
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
CZ
material
ⁿ/ₐ
YS
colour
ⁿ/ₐ
WD
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
CF15BA-2K-A18-B18-T5-F6-G...
CF15BA-2K-A18-B18-T5-F6-G...
CF15BA
standard level
Hole processing type
polyformaldehyde
white
-30~95℃
3.3
0.0
0
CF15BB-2K-A18-B18-T5-F6-G...
CF15BB-2K-A18-B18-T5-F6-G...
CF15BB
standard level
Hole processing type
polyformaldehyde
black
-30~95℃
3.3
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성