카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CEV - GUIDE PILLAR WITH COLLAR
Royme
DIE GUIDING
02 PILLARS
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/02_pillars/guide_pillar_with_collar_cev.prj},{NB=CEV.25x160},{D1=25},{D2=48},{D3=26},{D4=38},{D5=8},{D6=4.5},{L3=22},{L4=8},{L5=4.6},{L=160},{LX=160,170,180,190,200,210,220,230},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=61-63 HRC},{CH1=6.000},{R=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Collar diameter
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L3
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
L5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
CEV.19x160
CEV.19x160
19
42
22
32
8
4.5
20
8
4.6
80
100
Case Hardened Steel
61-63 HRC
CEV.25x160
CEV.25x160
25
48
26
38
8
4.5
22
8
4.6
80
100
Case Hardened Steel
61-63 HRC
CEV.32x160
CEV.32x160
32
60
34
48
10
5.5
25
10
5.7
80
100
Case Hardened Steel
61-63 HRC
CEV.40x180
CEV.40x180
40
70
42
56
11
6.6
27
12
6.8
90
110
Case Hardened Steel
61-63 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성