您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CEHE,CEGE - 链条-倍速链条
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
19-链轮-链条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/s/cehe964_asmtab.prj},{NB=CEHE3-C216A-4},{CODE=CEHE},{CPM=GANG},{MUL=3},{SPEC=C216A},{GCGG=-},{NOS=4},{NXX=[4:200/2]},{P=50.80},{D1=22.23},{D2=49.0},{W2=12.00},{W1=25.2},{L=71.9},{LC=77.3},{A=18.60},{T=4.0},{TT=5.0},{PPATH=964/cehe964_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
CPM
链板材质
ⁿ/ₐ
RM
滚轮材质
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度
[℃]
MUL
倍数
ⁿ/ₐ
SPEC
规格
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
P
节距
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
L
[mm]
LC
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
CEHE2.5-C206B-4
CEHE
钢
尼龙
-10~80
2.5
C206B
3
19.05
11.91
18.3
4.00
8.0
24.5
26.0
9.00
1.5
1.5
CEHE2.5-C208A-4
CEHE
钢
尼龙
-10~80
2.5
C208A
4
25.40
15.88
24.6
5.70
10.3
31.0
32.8
11.70
1.5
2.0
CEHE2.5-C210A-4
CEHE
钢
尼龙
-10~80
2.5
C210A
5
31.75
19.05
30.6
7.10
13.0
39.5
41.2
15.00
2.0
2.4
CEHE2.5-C212A-4
CEHE
钢
尼龙
-10~80
2.5
C212A
6
38.10
22.23
36.6
8.50
14.5
48.8
50.5
18.00
3.2
4.0
CEHE2.5-C216A-4
CEHE
钢
尼龙
-10~80
2.5
C216A
8
50.80
28.58
48.0
15.00
20.0
71.0
74.0
24.13
4.0
4.0
CEHE3-C206B-4
CEHE
钢
尼龙
-10~80
3
C206B
-
19.05
9.00
18.3
4.50
9.1
26.3
29.3
7.28
1.3
1.5
CEHE3-C208A-4
CEHE
钢
尼龙
-10~80
3
C208A
-
25.40
11.91
24.6
6.10
12.5
35.6
39.5
9.60
1.5
2.0
CEHE3-C210A-4
CEHE
钢
尼龙
-10~80
3
C210A
-
31.75
14.80
30.6
7.54
15.0
43.0
47.1
12.20
2.0
2.4
CEHE3-C212A-4
CEHE
钢
尼龙
-10~80
3
C212A
-
38.10
18.00
38.0
9.57
20.0
58.1
62.7
15.00
3.2
4.0
CEHE3-C216A-4
CEHE
钢
尼龙
-10~80
3
C216A
-
50.80
22.23
49.0
12.00
25.2
71.9
77.3
18.60
4.0
5.0
CEGE2.5-C206B-4
CEGE
钢
钢
-10~150
2.5
C206B
3
19.05
11.91
18.3
4.00
8.0
24.5
26.0
9.00
1.5
1.5
CEGE2.5-C208A-4
CEGE
钢
钢
-10~150
2.5
C208A
4
25.40
15.88
24.6
5.70
10.3
31.0
32.8
11.70
1.5
2.0
CEGE2.5-C210A-4
CEGE
钢
钢
-10~150
2.5
C210A
5
31.75
19.05
30.6
7.10
13.0
39.5
41.2
15.00
2.0
2.4
CEGE2.5-C212A-4
CEGE
钢
钢
-10~150
2.5
C212A
6
38.10
22.23
36.6
8.50
14.5
48.8
50.5
18.00
3.2
4.0
CEGE2.5-C216A-4
CEGE
钢
钢
-10~150
2.5
C216A
8
50.80
28.58
48.0
15.00
20.0
71.0
74.0
24.13
4.0
4.0
CEGE3-C206B-4
CEGE
钢
钢
-10~150
3
C206B
-
19.05
9.00
18.3
4.50
9.1
26.3
29.3
7.28
1.3
1.5
CEGE3-C208A-4
CEGE
钢
钢
-10~150
3
C208A
-
25.40
11.91
24.6
6.10
12.5
35.6
39.5
9.60
1.5
2.0
CEGE3-C210A-4
CEGE
钢
钢
-10~150
3
C210A
-
31.75
14.80
30.6
7.54
15.0
43.0
47.1
12.20
2.0
2.4
CEGE3-C212A-4
CEGE
钢
钢
-10~150
3
C212A
-
38.10
18.00
38.0
9.57
20.0
58.1
62.7
15.00
3.2
4.0
CEGE3-C216A-4
CEGE
钢
钢
-10~150
3
C216A
-
50.80
22.23
49.0
12.00
25.2
71.9
77.3
18.60
4.0
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CEHH - 倍速链回程导轨
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Center roller chain
Tsubakimoto Chain Co.
08.11.2023
链条-滚子链-倍速链条 - 倍速链条
伍星工业铝材配件
29.05.2023
WX-CHAIN - 滚子链条-倍速链条-BS10
伍星工业铝材配件
29.05.2023
Base Chain
Tsubakimoto Chain Co.
08.11.2023
Accumulator chains - Accumulator chains Design D
Wippermann
05.12.2018
増速・キャリアチェーン
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
LAMBDA Chain (X-^)
Tsubakimoto Chain Co.
20.06.2023
Accumulator chains - Accumulator chains Design E
Wippermann
05.12.2018
C20 A-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
滚子链条-倍速链条-BS10/25/30 - 倍速链
伍星工业铝材配件
29.05.2023
INSI-SK-25 - 链条-滚子链-外双弯长节距大滚子链条
伍星工业铝材配件
29.05.2023
倍速链轮 - 链轮-滚子倍速链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
LAMBDA Chain
Tsubakimoto Chain Co.
20.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表