CD53-843 - 塑料平顶链·843系列·链条·扣链式
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd53-843-asmtab.prj},{NB=CD53BC-843-K200-1},{SC=CD53BC},{TYPE=843 series direct type},{MT1=POM},{MT2=carbon steel},{SE=843},{SPE=K200},{N=1},{P=12.7},{L=50.8},{LOAD=2000},{WEIGHT=0.89},{INFOTEXT=website},{PPATH=843-chain/cd53-843_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(卡板)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(底链)
ⁿ/ₐ
SE
系列
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
P
节距
[mm]
L
链板宽度 L
[mm]
LOAD
最大工作载荷
[N]
WEIGHT
重量
[kg/m]
CD53BC-843-K137-1
CD53BC-843-K137-1
CD53BC
843系列·直输链
POM
碳钢
843
K137
12.7
34.9
2000
0.83
CD53BC-843-K200-1
CD53BC-843-K200-1
CD53BC
843系列·直输链
POM
碳钢
843
K200
12.7
50.8
2000
0.89
CD53BA-843-K137-1
CD53BA-843-K137-1
CD53BA
843系列·直输链
POM
不锈钢
843
K137
12.7
34.9
2700
0.83
CD53BA-843-K200-1
CD53BA-843-K200-1
CD53BA
843系列·直输链
POM
不锈钢
843
K200
12.7
50.8
2700
0.89
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表