您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CCVRN,CCVRB,CCVRG,CCVRA - 滚轮·传动类零件-定向滚轮-V行槽60度型/滑轮(线材用)型-钢丝绳使用型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
16-滚轮-传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/p/ccvrn872-1-1_asmtab.prj},{NB=CCVRB100-11},{CODE=CCVRB},{TYPE=gang si sheng yong xing},{ZTMAT=S45C},{SUR=fa hei},{DQMAT=spring steel },{ZCMAT=steel},{D=100},{Z=11},{DD=12},{P=28},{DDH=25},{T=16},{S=4.0},{B=8},{SYZC=6001ZZ},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220490.html},{PPATH=ccvrn872-1/ccvrn872-1-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZTMAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DQMAT
挡圈材质
ⁿ/ₐ
ZCMAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Z
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
DDH
dh
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
CCVRN20-4
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
20
4
3
10
8
10
3.0
4
623ZZ
CCVRN30-4
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
30
4
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CCVRN40-4
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
40
4
6
19
16
12
3.0
6
626ZZ
CCVRN30-5
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
30
5
6
19
16
12
3.0
6
626ZZ
CCVRN40-5
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
40
5
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CCVRN40-7
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
40
7
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CCVRN50-7
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
50
7
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
CCVRN50-9
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
50
9
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
CCVRN60-9
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
60
9
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
CCVRN60-11
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
60
11
10
26
23
16
4.0
8
6000ZZ
CCVRN60-11
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
60
11
10
26
23
16
4.0
8
6000ZZ
CCVRN60-11
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
60
11
12
28
25
20
6.0
8
6001ZZ
CCVRN100-11
CCVRN
钢丝绳用型
S45C
-
弹簧钢
钢
100
11
12
28
25
16
4.0
8
6001ZZ
CCVRB20-4
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
20
4
3
10
8
10
3.0
4
623ZZ
CCVRB30-4
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
30
4
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CCVRB40-4
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
40
4
6
19
16
12
3.0
6
626ZZ
CCVRB30-5
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
30
5
6
19
16
12
3.0
6
626ZZ
CCVRB40-5
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
40
5
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CCVRB40-7
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
40
7
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CCVRB50-7
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
50
7
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
CCVRB50-9
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
50
9
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
CCVRB60-9
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
60
9
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
CCVRB60-11
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
60
11
10
26
23
16
4.0
8
6000ZZ
CCVRB60-11
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
60
11
10
26
23
16
4.0
8
6000ZZ
CCVRB60-11
CCVRB
钢丝绳用型
S45C
发黑
弹簧钢
钢
60
11
12
28
25
20
6.0
8
6001ZZ
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Rope Pulleys - Steel - Pulley
Rollenbau
02.12.2021
MBFN, MBFNM, MBFNS, MBFNA - 圆皮带用惰轮 - 窄幅型/外螺纹型 -
Misumi
06.06.2021
CDBG,CDBGM,CDBGA,CDBGS,CDBGN,CDGNM,CDGNA,CDGNS - 惰轮-圆皮带用惰轮-加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
VMRN, VMRB, VMRG, VMRA, VMRP, VMRM - 导向滚轮 V形槽60度·V形槽90度·滑轮型
Misumi
06.06.2021
RS14-B 标准内置轴承
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Rope Pulleys - Steel/Gray Cast-Iron - Pulley
Rollenbau
02.12.2021
WSS - 配管长型滚轮 60度钢丝绳用型/90度槽钢用型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
RS25 预留孔
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
RS16-B 标准内置轴承
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PTGT - Tensioner pulley - For V belts
HPC
17.02.2022
CB12D - 导向轮V型
HEFA
14.06.2024
MAE-TL-KRS-1-SPB/B(17)-GG - 灰铸铁V型皮带轮,用于锥型衬套,1个凹槽,外形为XPB,SPB和B (17)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-LFR-BS-SPKR - 两侧有车轮法兰的钢制车轮
MÄDLER
10.04.2024
VMQN, VMQB, VMQG - 带槽滚轮 90度V形槽型
Misumi
06.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表