您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CCMBH,CCMSBH,CCMBWH,CCMSWH,CCMBGH,CCMBLH,CCMBLWH,CCMBT,CCMBWT - 硅胶·聚氨酯成形轴承 外螺纹平头型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
16-滚轮-传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/p/ccmbh889-2_asmtab.prj},{NB=CCMBGH10-30},{CODE=CCMBGH},{TYPE=B xing zhuang},{PTX=biao zhun wai},{MAT=ju an zhi},{HRD=xsa70},{C=hei se},{ZC=SUJ2},{ZMAT=SUM},{ZSUR=wu dian jie },{DD=10},{D=30},{M=M6},{MX=6},{BF=8},{JF=12},{JAZ1=176},{JAZ2=94},{JAZ3=51},{B=11},{D1=26},{B1=8},{RR=0.3},{G=5},{R=15},{SYZC=6000ZZ},{PPATH=ccmbh889-2/ccmbh889-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PTX
平头型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
C
颜色
ⁿ/ₐ
ZC
轴承材质
ⁿ/ₐ
ZMAT
轴材质
ⁿ/ₐ
ZSUR
轴表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
BF
标准型(F)
ⁿ/ₐ
JF
加长型(F)
ⁿ/ₐ
JAZ1
肖氏A90(聚氨酯)
[mm]
JAZ2
肖氏A70(聚氨酯)
[mm]
JAZ3
肖氏A50(聚氨酯)
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
RR
r
[min]
G
[mm]
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
CCMBH8-30
CCMBH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
8
30
M6
8
12
176
81
65
11
22
7
0.3
4
608ZZ
CCMBH10-30
CCMBH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
10
30
M6
8
12
176
94
51
11
26
8
0.3
5
6000ZZ
CCMBH10-40
CCMBH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
10
40
M6
8
12
274
136
93
11
30
9
0.6
5
6200ZZ
CCMBH15-40
CCMBH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
15
40
M10
12
20
274
122
96
12
32
9
0.3
5
6002ZZ
CCMBH15-45
CCMBH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
15
45
M10
12
20
343
109
102
15
35
11
0.6
5
6202ZZ
CCMSBH8-30
CCMSBH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
8
30
M6
8
12
176
81
65
11
22
7
0.3
4
608ZZ
CCMSBH10-30
CCMSBH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
10
30
M6
8
12
176
94
51
11
26
8
0.3
5
6000ZZ
CCMSBH10-40
CCMSBH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
10
40
M6
8
12
274
136
93
11
30
9
0.6
5
6200ZZ
CCMSBH15-40
CCMSBH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
15
40
M10
12
20
274
122
96
12
32
9
0.3
5
6002ZZ
CCMSBH15-45
CCMSBH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
15
45
M10
12
20
343
109
102
15
35
11
0.6
5
6202ZZ
CCMBWH8-30
CCMBWH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
8
30
M6
8
12
176
81
65
11
22
7
0.3
4
608ZZ
CCMBWH10-30
CCMBWH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
10
30
M6
8
12
176
94
51
11
26
8
0.3
5
6000ZZ
CCMBWH10-40
CCMBWH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
10
40
M6
8
12
274
136
93
11
30
9
0.6
5
6200ZZ
CCMBWH15-40
CCMBWH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
15
40
M10
12
20
274
122
96
12
32
9
0.3
5
6002ZZ
CCMBWH15-45
CCMBWH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
15
45
M10
12
20
343
109
102
15
35
11
0.6
5
6202ZZ
CCMSWH8-30
CCMSWH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUS440C
SUS303
-
8
30
M6
8
12
176
81
65
11
22
7
0.3
4
608ZZ
CCMSWH10-30
CCMSWH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUS440C
SUS303
-
10
30
M6
8
12
176
94
51
11
26
8
0.3
5
6000ZZ
CCMSWH10-40
CCMSWH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUS440C
SUS303
-
10
40
M6
8
12
274
136
93
11
30
9
0.6
5
6200ZZ
CCMSWH15-40
CCMSWH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUS440C
SUS303
-
15
40
M10
12
20
274
122
96
12
32
9
0.3
5
6002ZZ
CCMSWH15-45
CCMSWH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUS440C
SUS303
-
15
45
M10
12
20
343
109
102
15
35
11
0.6
5
6202ZZ
CCMBGH8-30
CCMBGH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
8
30
M6
8
12
176
81
65
11
22
7
0.3
4
608ZZ
CCMBGH10-30
CCMBGH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
10
30
M6
8
12
176
94
51
11
26
8
0.3
5
6000ZZ
CCMBGH10-40
CCMBGH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
10
40
M6
8
12
274
136
93
11
30
9
0.6
5
6200ZZ
CCMBGH15-40
CCMBGH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
15
40
M10
12
20
274
122
96
12
32
9
0.3
5
6002ZZ
CCMBGH15-45
CCMBGH
B形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
15
45
M10
12
20
343
109
102
15
35
11
0.6
5
6202ZZ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-UMBB - 聚氨酯 压入式轴承
Misumi
09.09.2019
CCMBH,CCMSBH,CCMBWH,CCMSWH,CCMBGH,CCMBLH,CCMBLWH,CCMBT,CCMBWT - 硅胶·聚氨酯成形轴承 ...
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
23500 - igubal® 轴承座
norelem
26.06.2024
MBGN, MBGNM, MBGNA, MBGNS, MBGNJ - 圆皮带用惰轮 - 加宽型/外螺纹型
Misumi
06.06.2021
FRTAU, FRTSU - 带无油衬套型滚轮 -聚氨酯-
Misumi
06.06.2021
C-RORUS, C-RORUA, C-RORGS, C-RORGA - 经济型 聚氨酯包胶滚轮 - 带轴承型 -
Misumi
04.10.2022
EBSS, EB, EBBS, EBB, EBHS, EBH, EBBL - 工程塑料轴承 平型
Misumi
14.03.2023
QAF80_85 - 滚轮·直柱形带衬层·带轴承型·防粘硅胶衬层
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BCHN - 钢珠滚轮 - 锁紧螺帽型
Misumi
06.06.2021
CCRUS,CCRUA,CCRGS,CCRGA,CCRHS,CCRHA - 聚氨酯衬层滚轮 带轴型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
BTLH/BTLK - 聚氨酯成形轴承-带轴型
上隆SAMLO
15.03.2023
EBM, EBMH, EBPE, EBPEH - 工程塑料轴承-带扣环型-
Misumi
29.05.2023
YD20CB,YD20CN.YD20AM.YD20S,YD20Q - 圆皮带用惰轮-加宽型-外螺纹型
PRiCi FA
17.10.2023
vbu01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表