您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CCMBH,CCMSBH,CCMBWH,CCMSWH,CCMBGH,CCMBLH,CCMBLWH,CCMBT,CCMBWT - 硅胶·聚氨酯成形轴承 外螺纹平头型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
16-滚轮-传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/p/ccmbh889-1_asmtabl.prj},{NB=CCMBGH5-20},{CODE=CCMBGH},{TYPE=A xing zhuang},{PTX=biao zhun wai},{MAT=ju an },{HRD=xsa70},{C=hei se},{ZC=SUJ2},{ZMAT=SUM},{ZSUR=wu dian jie },{DD=5},{D=20},{M=M4},{MX=4},{JAZ1=78},{JAZ2=20},{JAZ3=9},{B=5},{D1=16},{RR=0.30},{G=2.4},{R=5},{SYZC=625ZZ},{PPATH=ccmbh889-1/ccmbh889-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PTX
平头型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
C
颜色
ⁿ/ₐ
ZC
轴承材质
ⁿ/ₐ
ZMAT
轴材质
ⁿ/ₐ
ZSUR
轴表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
JAZ1
肖氏A90(聚氨酯)
[mm]
JAZ2
肖氏A70(聚氨酯)
[mm]
JAZ3
肖氏A50(聚氨酯)
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
RR
r
[min]
G
[mm]
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
CCMBH3-12
CCMBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
3
12
M3
4
34
10
6
3
7
0.10
1.5
W683ZZA
CCMBH4-13
CCMBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
4
13
M4
5
44
13
7
4
9
0.15
1.5
W684X50ZZ
CCMBH4-16
CCMBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
4
16
M4
5
59
16
6
5
13
0.20
1.5
624ZZ
CCMBH5-16
CCMBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
5
16
M4
5
59
16
6
5
13
0.20
2.4
WBC5-13ZZ
CCMBH5-20
CCMBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
5
20
M4
5
78
20
9
5
16
0.30
2.4
625ZZ
CCMBH6-20
CCMBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
6
20
M6
8
78
23
15
5
15
0.20
2.4
696ZZ
CCMBH6-28
CCMBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
6
28
M6
8
157
44
39
6
19
0.30
2.4
626ZZ
CCMBH8-28
CCMBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
8
28
M6
8
157
42
35
7
22
0.30
4.0
608ZZ
CCMSBH4-13
CCMSBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
4
13
M4
5
44
13
7
4
9
0.15
1.5
W684X50ZZ
CCMSBH4-16
CCMSBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
4
16
M4
5
59
16
6
5
13
0.20
1.5
624ZZ
CCMSBH5-16
CCMSBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
5
16
M4
5
59
16
6
5
13
0.20
2.4
WBC5-13ZZ
CCMSBH5-20
CCMSBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
5
20
M4
5
78
20
9
5
16
0.30
2.4
625ZZ
CCMSBH6-20
CCMSBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
6
20
M6
8
78
23
15
5
15
0.20
2.4
696ZZ
CCMSBH6-28
CCMSBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
6
28
M6
8
157
44
39
6
19
0.30
2.4
626ZZ
CCMSBH8-28
CCMSBH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS440C
SUS303
-
8
28
M6
8
157
42
35
7
22
0.30
4.0
608ZZ
CCMBWH3-12
CCMBWH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
3
12
M3
4
34
10
6
3
7
0.10
1.5
W683ZZA
CCMBWH4-13
CCMBWH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
4
13
M4
5
44
13
7
4
9
0.15
1.5
W684X50ZZ
CCMBWH4-16
CCMBWH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
4
16
M4
5
59
16
6
5
13
0.20
1.5
624ZZ
CCMBWH5-16
CCMBWH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
5
16
M4
5
59
16
6
5
13
0.20
2.4
WBC5-13ZZ
CCMBWH5-20
CCMBWH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
5
20
M4
5
78
20
9
5
16
0.30
2.4
625ZZ
CCMBWH6-20
CCMBWH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
6
20
M6
8
78
23
15
5
15
0.20
2.4
696ZZ
CCMBWH6-28
CCMBWH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
6
28
M6
8
157
44
39
6
19
0.30
2.4
626ZZ
CCMBWH8-28
CCMBWH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUJ2
SUM
无电解镀镍
8
28
M6
8
157
42
35
7
22
0.30
4.0
608ZZ
CCMSWH4-13
CCMSWH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUS440C
SUS303
-
4
13
M4
5
44
13
7
4
9
0.15
1.5
W684X50ZZ
CCMSWH4-16
CCMSWH
A形状
标准外螺纹型
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUS440C
SUS303
-
4
16
M4
5
59
16
6
5
13
0.20
1.5
624ZZ
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-TMBB - 经济型 聚氨酯包胶轴承 - 标准型 -
Misumi
04.10.2022
UMBB,UMBW,UMBG,UMBGW,UMBL,UMBLW,UMBD,SUMBB,UMSB,UMSW,UMSG,UMSGW,SUMSB,UMBBK...
Misumi
06.06.2021
UMRHW, UMRHV - 聚氨酯成形轴承/偏心衬套 内圈突出型(重载用)
Misumi
06.06.2021
RORUAM - 带槽滚轮- 带轴承型-
Misumi
06.06.2021
CCMBB,CCMBW,CCMBG,CCMBGW,CCMSB,CCMSW,CCMSG,CCMSGW - 聚氨酯成形轴承 平型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
BTLH/BTLK - 聚氨酯成形轴承-带轴型
上隆SAMLO
15.03.2023
GL53UHB,GL53UHW,GL53UMB,GL53UMB,GL53UDB,GL53UDW,GL53DHR,GL53SMR,GL54UHB,GL5...
PRiCi FA
17.10.2023
BAFFRUA,BAFFRUU,BAFTAH,BAFTSH,BAFTGH,BAFFTH - 聚氨酯包裹型凸轮轴承随动器-内六角孔型-圆柱形
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表