目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
CB 双耳固定型 - DU 标准气缸
CHELIC
空压气缸
标准/紧凑型气缸
DU 标准型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/standard_c/du_serie/du_cb.prj},{NB=DU-80-CB},{BORE=80},{CD=16},{D=70},{E=94},{EW=32},{EY=64},{L=40},{T=14},{W=17},{BE=45.000},{J=8.500},{DT1=11.000},{DT2=0.000},{LT=0.000},{T1=13.000},{L1=33.000},{L2=49.130},{A1=30.000},{R1=11.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
ⁿ/ₐ
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EW
[mm]
EY
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
DU-40-CB
DU-40-CB
40
12
37
52
20
44
28
10
12
DU-50-CB
DU-50-CB
50
12
47
65
20
52
28
10
14
DU-63-CB
DU-63-CB
63
16
56
75
20
52
32
10
17
DU-80-CB
DU-80-CB
80
16
70
94
32
64
40
14
17
DU-100-CB
DU-100-CB
100
20
85
113
32
64
44
14
21
DU-125-CB
DU-125-CB
125
25
110
140
70
130
50
20
25
DU-160-CB
DU-160-CB
160
30
140
180
90
170
55
20
30
DU-200-CB
DU-200-CB
200
30
175
220
90
170
60
23
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表