CASXW,CASXWK - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性夹持型/止动螺丝型(双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_742.prj},{NB=CASXW46-8-8},{D=46.0},{D3=22.0},{L=44.00},{LL=12.6},{F=6.0},{A=16.5},{ZJFK=1.800},{ZJK=1.000},{ZJSHANGXIA=22.000},{QLSKJJ=35.000},{QLSKZJ=7.700},{ZJZJ=45.000},{ZJZYJJ=33.500},{ZJSXJJ=35.00},{ZJSXZJ1=8.00},{ZJSXZJ2=7.00},{QKONGABS=13.50},{QKONGZJ=3.00},{QF=1.20},{LSKPM=6.00},{LSKJJC=6.10},{LSKZJ=8.0},{LSKWZD=16.50},{HWZD=1.80},{XKZJ=3.40},{CODE=CASXW},{TYPE=biaozhunkong},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=gesuanyanguangzechuli},{ENCL=neiliujiaoluoshuan/gudingluosi},{NO=46},{D1WB=8,10,12,14,15,17,19},{MS=M4},{MZ=4},{SNJ=3.5},{RXN=10.0},{RXP=1.5},{RXPX=0.25},{NZG=14500},{MAXSPEED=10000},{GXJ=4.70X10^-5},{RZF=±0.30},{BCX=1.5},{D1=8},{D2=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
螺栓 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
螺栓 表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
NO
no.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MS
锁紧螺栓 M
ⁿ/ₐ
SNJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXN
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXP
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
NZG
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
RZF
容许轴向振幅
[mm]
BCX
补偿系数
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
CASXW21-4-4
CASXW
标准孔
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓/固定螺丝
21
21.0
9.5
24.50
7.0
3.5
7.0
M2.6
1.2
1.2
1
0.10
900
10000
1.20X10^-6
±0.20
1.5
18
CASXW28-5-5
CASXW
标准孔
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓/固定螺丝
28
28.0
12.0
32.00
9.0
4.0
9.5
M3
1.5
1.6
1.2
0.15
3600
10000
4.68X10^-6
±0.20
1.5
42
CASXW34-6-6
CASXW
标准孔
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓/固定螺丝
34
34.0
17.0
35.00
9.8
5.0
12.0
M3
1.5
4.0
1.5
0.20
5700
10000
1.10X10^-5
±0.20
1.5
65
CASXW46-8-8
CASXW
标准孔
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓/固定螺丝
46
46.0
22.0
44.00
12.6
6.0
16.5
M4
3.5
10.0
1.5
0.25
14500
10000
4.70X10^-5
±0.30
1.5
151
CASXW55-12-12
CASXW
标准孔
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓/固定螺丝
55
54.5
26.0
55.00
16.0
7.0
20.5
M5
7
25.0
1.5
0.25
23000
10000
1.19X10^-4
±0.30
1.5
260
CASXWK21-8-8
CASXWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓/固定螺丝
21
21.0
9.5
24.50
7.0
3.5
7.0
M2.6
1.2
1.2
1
0.10
900
10000
1.20X10^-6
±0.20
1.5
18
CASXWK28-8-8
CASXWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓/固定螺丝
28
28.0
12.0
32.00
9.0
4.0
9.5
M3
1.5
1.6
1.2
0.15
3600
10000
4.68X10^-6
±0.20
1.5
42
CASXWK34-8-8
CASXWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓/固定螺丝
34
34.0
17.0
35.00
9.8
5.0
12.0
M3
1.5
4.0
1.5
0.20
5700
10000
1.10X10^-5
±0.20
1.5
65
CASXWK46-10-10
CASXWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓/固定螺丝
46
46.0
22.0
44.00
12.6
6.0
16.5
M4
3.5
10.0
1.5
0.25
14500
10000
4.70X10^-5
±0.30
1.5
151
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Coupling hubs standard HRC
Haberkorn
21.02.2022
CADEK,CADEKP - 联轴器-膜片式联轴器-键槽型(单膜片型/双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CASX,CACX - 联轴器-沟槽式联轴器-超高精密铝合金
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
SCPW - 联轴器 高刚性膜片式夹持型/适合伺服马达 双膜片型
Misumi
08.06.2021
CPJC, CPJCK - 联轴器 爪形夹持型·键槽型
Misumi
29.05.2023
CADD,CADS - 联轴器-膜片式联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AC Induction Motor - Foot Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
SCXWK - 联轴器-高精度定位膜片式夹持型-双膜片型・带键槽孔型
Misumi
08.06.2021
C-SCPW - 经济型 联轴器 - 双膜片 高刚性夹持型 -
Misumi
20.09.2022
CAO,CAOLK,CAORK,CAOWK - 联轴器-十字形联轴器-止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
BAB6700ZZ,BAB6800ZZ,BAB6900ZZ,BAB6000ZZ,BAB6200ZZ,BAB6300ZZ - 深沟滚珠轴承-双盖式
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CALCN,CALSC,CASCN,CASSC - 联轴器-沟槽式联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CAB,CABS - 联轴器-波纹管联轴器-止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表