CAPSWLK,CAPSWRK,CAPSWWK - 联轴器-膜片式联轴器-高挠性(双膜片型)-键槽止动螺丝型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_729_4.prj},{NB=CAPSWRK26-6-6},{CODE=CAPSWRK},{TYPE=daijiancaokong(d2)},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=fahei},{ENCL=shuojingluoshuan/zhidongluoshuan},{D=26},{DWB=6,6.35,8,10,11},{D1=6.00},{D2=6.00},{D3=11.5},{L=34.10},{LL=11.9},{F1=3.5},{F2=5.5},{A=9.0},{MH=M2.5},{MZ=3.0},{MHJ=1},{MS=M3},{MSJ=0.7},{Z=2},{C=2},{PX=0.15},{H=1000},{MAXSPEED=10000},{I=2.5X10^-6},{J=±0.1},{K=2},{WEI=31},{YUANWZD=19.0},{DAYUANZJ=5.5},{XIAOYUANZJ=2.013},{XIAOKONGSHEN=8.550},{ZHONGJIANNEIKON=12.50},{LSKPM=5.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220968.html},{LSKJJ=3.0},{ZHONGJIANKUAN=7.00},{ZJFK=1.65},{ZJHOU=0.25},{PPATH=mpslzq_729_4/mpslzq_729_4.2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
锁紧螺栓/止动螺栓 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
锁紧螺栓/止动螺栓 表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
d3
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
A
[mm]
MS
止动螺丝 M
ⁿ/ₐ
MSJ
螺丝 紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
Z
容许扭矩
ⁿ/ₐ
C
容许角度
[°]
PX
容许偏心
[mm]
H
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
I
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
J
容许轴向振幅
[mm]
K
补偿系数
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
CAPSWLK20-6-6
CAPSWLK
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
20
8.5
28.80
11.0
3.5
5.5
6.4
M3
0.7
1
2
0.1
700
10000
8.8X10^-7
±0.1
2
19
CAPSWLK26-6-6
CAPSWLK
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
26
11.5
34.10
11.9
3.5
5.5
9.0
M3
0.7
2
2
0.15
1000
10000
2.5X10^-6
±0.1
2
31
CAPSWLK29-6-6
CAPSWLK
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
29
14.5
34.30
11.9
3.5
5.5
10.5
M4
1.7
3
2
0.15
1350
10000
4.1X10^-6
±0.15
2
43
CAPSWLK33-6-6
CAPSWLK
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
33
16.5
40.00
13.0
4.0
6.5
12.0
M4
1.7
5
2
0.2
2000
10000
7.7X10^-6
±0.20
2
60
CAPSWLK39-8-8
CAPSWLK
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
39
19.0
49.40
16.0
4.8
8.0
14.0
M5
4.0
8
2
0.25
4250
10000
1.9X10^-5
±0.25
2
113
CAPSWRK20-6-6
CAPSWRK
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
20
8.5
28.80
11.0
3.5
5.5
6.4
M3
0.7
1
2
0.1
700
10000
8.8X10^-7
±0.1
2
19
CAPSWRK26-6-6
CAPSWRK
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
26
11.5
34.10
11.9
3.5
5.5
9.0
M3
0.7
2
2
0.15
1000
10000
2.5X10^-6
±0.1
2
31
CAPSWRK29-6-6
CAPSWRK
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
29
14.5
34.30
11.9
3.5
5.5
10.5
M4
1.7
3
2
0.15
1350
10000
4.1X10^-6
±0.15
2
43
CAPSWRK33-6-6
CAPSWRK
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
33
16.5
40.00
13.0
4.0
6.5
12.0
M4
1.7
5
2
0.2
2000
10000
7.7X10^-6
±0.20
2
60
CAPSWRK39-8-8
CAPSWRK
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
39
19.0
49.40
16.0
4.8
8.0
14.0
M5
4.0
8
2
0.25
4250
10000
1.9X10^-5
±0.25
2
113
CAPSWWK20-6-6
CAPSWWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
20
8.5
28.80
11.0
3.5
5.5
6.4
M3
0.7
1
2
0.1
700
10000
8.8X10^-7
±0.1
2
19
CAPSWWK26-6-6
CAPSWWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
26
11.5
34.10
11.9
3.5
5.5
9.0
M3
0.7
2
2
0.15
1000
10000
2.5X10^-6
±0.1
2
31
CAPSWWK29-6-6
CAPSWWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
29
14.5
34.30
11.9
3.5
5.5
10.5
M4
1.7
3
2
0.15
1350
10000
4.1X10^-6
±0.15
2
43
CAPSWWK33-6-6
CAPSWWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
33
16.5
40.00
13.0
4.0
6.5
12.0
M4
1.7
5
2
0.2
2000
10000
7.7X10^-6
±0.20
2
60
CAPSWWK39-8-8
CAPSWWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
止动螺丝
39
19.0
49.40
16.0
4.8
8.0
14.0
M5
4.0
8
2
0.25
4250
10000
1.9X10^-5
±0.25
2
113
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表