CAA023-024 - 内六角平头螺栓
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
螺丝螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/screw_nut/caa023-024.prj},{NB=CAA023-M8-L15},{CODE=CAA023},{MATERIAL=SCM435},{BMCL=发黑},{QDFL=10.9},{HARDNESS=32~39HRC},{M=8.0},{A=17.92},{E=4.96},{B=5.0},{P=1.25},{L=15.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
[mm]
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
QDFL
强度分类
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
螺纹
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
E
螺纹长度
[mm]
B
[mm]
P
ⁿ/ₐ
CAA023-M4-L10
CAA023-M4-L10
CAA023
SCM435
发黑
10.9
32~39HRC
M4x0.7
4.0
8.96
2.48
2.5
0.7
CAA023-M5-L10
CAA023-M5-L10
CAA023
SCM435
发黑
10.9
32~39HRC
M5x0.8
5.0
11.20
3.10
3.0
0.8
CAA023-M6-L10
CAA023-M6-L10
CAA023
SCM435
发黑
10.9
32~39HRC
M6x1.0
6.0
13.44
3.72
4.0
1.0
CAA023-M8-L15
CAA023-M8-L15
CAA023
SCM435
发黑
10.9
32~39HRC
M8x1.25
8.0
17.92
4.96
5.0
1.25
CAA023-M10-L20
CAA023-M10-L20
CAA023
SCM435
发黑
10.9
32~39HRC
M10x1.5
10.0
22.40
6.20
6.0
1.5
CAA024-M3-L5
CAA024-M3-L5
CAA024
SUS304
无
A2-50
无
M3x0.5
3.0
6.72
1.86
2.0
0.5
CAA024-M4-L8
CAA024-M4-L8
CAA024
SUS304
无
A2-50
无
M4x0.7
4.0
8.96
2.48
2.5
0.7
CAA024-M5-L8
CAA024-M5-L8
CAA024
SUS304
无
A2-50
无
M5x0.8
5.0
11.20
3.10
3.0
0.8
CAA024-M6-L10
CAA024-M6-L10
CAA024
SUS304
无
A2-50
无
M6x1.0
6.0
13.44
3.72
4.0
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表