C-MUTZ, C-MUTSZ, C-MUTNZ - 经济型 法兰一体型无油衬套 - 铜合金标准法兰型 内径F7外径h7型 -
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/c_mutz.prj},{NB=C-MUTZ16-20},{TS=},{DD=16},{L=20},{D=22},{H=40},{T=5},{TT=3.0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{PCD1=30},{W1=31},{F1=18},{A1=24},{R=1.500},{LL=4.000},{LL1=2.500},{C=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
C-MUTZ6-10
C-MUTZ6-10
6
10
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
0
0
C-MUTZ8-15
C-MUTZ8-15
8
12
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
0
0
C-MUTZ10-15
C-MUTZ10-15
10
14
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
0
0
C-MUTZ12-15
C-MUTZ12-15
12
18
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
0
0
C-MUTZ13-20
C-MUTZ13-20
13
19
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
0
0
C-MUTZ16-20
C-MUTZ16-20
16
22
40
5
3.0
4.5
7.5
30
0
0
0
C-MUTZ20-20
C-MUTZ20-20
20
28
49
6
3.7
5.5
9.0
38
0
0
0
C-MUTZ25-20
C-MUTZ25-20
25
33
54
6
3.7
5.5
9.0
43
0
0
0
C-MUTZ30-30
C-MUTZ30-30
30
38
63
8
4.2
6.6
11.0
50
0
0
0
C-MUTZ35-35
C-MUTZ35-35
35
44
69
8
4.2
6.6
11.0
56
0
0
0
C-MUTZ40-40
C-MUTZ40-40
40
50
82
10
5.2
9.0
14.0
66
0
0
0
C-MUTZ50-50
C-MUTZ50-50
50
62
94
10
5.2
9.0
14.0
78
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表