目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
BZFYB,BZFY,ZCZ38CAM,ZCZ38SAM,ZCZ38SS,BZKYB,BZKY,ZCZ39CAM,ZCZ39SAM,ZCZ39SS,BZHYB,BZHY,ZCZ40CAM,ZCZ40SAM,ZCZ40SS - 軸承座組件-無釦環雙軸承嵌入型-L尺寸選擇型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/bzfyb_asmtab.prj},{NB=BZKY623ZZ-20},{LV1=Square Type},{FMAT=Equivalent to S45C},{BMAT=steel},{MAT2=S45C},{FSUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{CODE=BZKY},{CODE1=M_BT_BGSY},{CODE2=2},{MYCODE=M_BGSY},{AV021='623ZZ','624ZZ','605ZZ','625ZZ','606ZZ','626ZZ','678ZZ','698ZZ','608ZZ','628ZZ','6700ZZ','6800ZZ','6900ZZ','6000ZZ','6200ZZ','6701ZZ','6801ZZ','6901ZZ','6001ZZ','6201ZZ','6702ZZ','6802ZZ','6902ZZ','6002ZZ','6202ZZ','6803ZZ','6903ZZ','6003ZZ','6203ZZ','6704ZZ','6804ZZ','6904ZZ','6004ZZ','6204ZZ','6805ZZ','6905ZZ','6005ZZ','6205ZZ','6806ZZ','6906ZZ','6006ZZ','6206ZZ','6007ZZ','6207ZZ','6008ZZ','6208ZZ'},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{VAR02=623ZZ},{VAR04=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
外形
ⁿ/ₐ
FMAT
固定座材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
FSUR
固定座表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
S
[mm]
FIX04
d
[mm]
FIX06
D
[mm]
FIX08
D 公差
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
Ha
[mm]
FIX14
W
[mm]
FIX16
T
[mm]
FIX18
dh
[mm]
FIX20
D1
[mm]
FIX22
D1 公差
[mm]
FIX24
PCD
[mm]
FIX26
K
[mm]
FIX28
A
[mm]
FIX30
F
[mm]
FIX32
d1
[mm]
FIX34
d2
[mm]
FIX36
H1
[mm]
BZFYB623ZZ-20
BZFYB623ZZ-20
圓法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
BZFYB
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
BZFY623ZZ-20
BZFY623ZZ-20
圓法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
BZFY
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ38CAM623ZZ-20
ZCZ38CAM623ZZ-20
圓法蘭型
相當於A2017
鋼
本色陽極
ZCZ38CAM
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ38SAM623ZZ-20
ZCZ38SAM623ZZ-20
圓法蘭型
相當於A2017
不鏽鋼
本色陽極
ZCZ38SAM
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ38SS623ZZ-20
ZCZ38SS623ZZ-20
圓法蘭型
相當於SUS304
不鏽鋼
-
ZCZ38SS
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
BZKYB623ZZ-20
BZKYB623ZZ-20
方法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
BZKYB
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
BZKY623ZZ-20
BZKY623ZZ-20
方法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
BZKY
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ39CAM623ZZ-20
ZCZ39CAM623ZZ-20
方法蘭型
相當於A2017
鋼
本色陽極
ZCZ39CAM
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ39SAM623ZZ-20
ZCZ39SAM623ZZ-20
方法蘭型
相當於A2017
不鏽鋼
本色陽極
ZCZ39SAM
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ39SS623ZZ-20
ZCZ39SS623ZZ-20
方法蘭型
相當於SUS304
不鏽鋼
-
ZCZ39SS
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
BZHYB623ZZ-20
BZHYB623ZZ-20
側切法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
BZHYB
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
BZHY623ZZ-20
BZHY623ZZ-20
側切法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
BZHY
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ40CAM623ZZ-20
ZCZ40CAM623ZZ-20
側切法蘭型
相當於A2017
鋼
本色陽極
ZCZ40CAM
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ40SAM623ZZ-20
ZCZ40SAM623ZZ-20
側切法蘭型
相當於A2017
不鏽鋼
本色陽極
ZCZ40SAM
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ40SS623ZZ-20
ZCZ40SS623ZZ-20
側切法蘭型
相當於SUS304
不鏽鋼
-
ZCZ40SS
5
3
10
+0.015/0
4
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表