您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BSRA/BSRAS - 球头弹性柱塞
上隆SAMLO
柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/plungers/bsra-bsras.prj},{NB=BSRA-M5},{TYPECODE=BSRA},{M=M5},{L=12},{D=3.00},{S=0.8},{LOAD=11},{CATALOG=bsra.jpg},{S1=2.5},{P=0.45},{T=1.2},{MX=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
LOAD
负载
[N]
S1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BSRA-M3
M3
7
1.50
0.5
3
1.5
0.35
0.7
BSRA-M4
M4
9
2.38
0.8
5
2.0
0.40
0.8
BSRA-M5
M5
12
3.00
0.8
11
2.5
0.45
1.2
BSRA-M6
M6
12
3.50
0.8
25
3.0
0.50
1.2
BSRA-M8
M8
16
5.00
1.0
50
4.0
0.70
1.5
BSRA-M10
M10
16
6.00
1.2
70
5.0
0.80
2.0
BSRA-M12
M12
20
8.00
1.8
120
6.0
1.00
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCE/SCES - 内六角止动螺钉
上隆SAMLO
24.03.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
K0315 - 带有内六角和顶珠的钢制弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
BSAA/BSAB - 球头柱塞-止动螺丝型
上隆SAMLO
24.03.2023
BSC - 球头柱塞-带法兰型
上隆SAMLO
29.06.2023
BSDS/BSDA/BSDB - 球头柱塞-压入式
上隆SAMLO
24.03.2023
K0316 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
03008 - 弹簧柱塞 陶瓷顶珠/一字槽,不锈钢
norelem
30.05.2024
03030 - 弹簧柱塞,带内六角和顶珠,钢制
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表