您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
High-speed ball screw for machine tools type BSM
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠
标准导程精密滚珠丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/standard_lead_prec_gbs/bsm_asmtab.prj},{NB=BSM4516-4 G0+169L C0 (0) () () (0)(0)},{IDNR=},{TP=BSM series},{MN=BSM4516-4},{QZ=No},{TS=},{ST=0},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{EL=4114.000},{L=149.000},{D=45},{C0=2000.000},{C1=2400.000},{C2=2900.000},{C3=3400.000},{C5=3700.000},{C7=4300.000},{E=72.000},{E1=72.000},{F=38.000},{F1=38.000},{N=10.000},{H=15.000},{E2=21.000},{A=C0},{PN=0.000},{Q=38.000},{PPATH=bsm_asmtpl.prj},{SEM=0},{LEAD=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
NOTE1
注1
ⁿ/ₐ
OL
丝杠轴全长 (注1
[mm]
NOTE2
注2
ⁿ/ₐ
BSM4016-4 G0+169L C0
BSM4016-4
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
169.000
-
BSM4020-6 G0+160L C0
BSM4020-6
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
160.000
-
BSM4020-4 G0+200L C0
BSM4020-4
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
200.000
-
BSM4025-6 G0+191L C0
BSM4025-6
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
191.000
-
BSM4030-6 G0+220L C0
BSM4030-6
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
220.000
-
BSM4516-4 G0+169L C0
BSM4516-4
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
169.000
-
BSM4520-6 G0+160L C0
BSM4520-6
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
160.000
-
BSM4525-6 G0+191L C0
BSM4525-6
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
191.000
-
BSM5016-4 G0+169L C0
BSM5016-4
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
169.000
-
BSM5020-6 G0+160L C0
BSM5020-6
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
160.000
-
BSM5025-6 G0+191L C0
BSM5025-6
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
191.000
-
BSM5030-6 G0+219L C0
BSM5030-6
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
219.000
-
BSM6316-4 G0+170L C0
BSM6316-4
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
170.000
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表